マイクロスイッチの寿命は?
ID: FAQE20007
更新:
回答回答
マイクロスイッチには、電気寿命(電気的耐久性)と機械寿命(機械的耐久性)があります。
Explanation解説
マイクロスイッチのカタログには、電気的耐久性と機械的耐久性を併記しています。それぞれ以下の内容を意味しています。
- 電気的耐久性
接点に定格負荷を接続し、指定された操作頻度ストロークで動作させることができる回数のことです。 - 機械的耐久性
接点に通電せず、指定された操作頻度ストロークで動作させることができる回数のことです。
スイッチの寿命は以下の内容を満足する方法で算出しています。その範囲内で使用されていない場合、寿命(電気的耐久性、機械的耐久性)がカタログ記載値より短くなる場合がありますので、ご注意ください。
- 操作スピード 1 m / sec 以下
- 操作頻度 30 回 / min 以下
- 定格電流以下での電気開閉(突入含む)
- 操作ストロークをOT規格値の60~90%で押込む
OP点(動作位置)からOTの80%(例えばOTが2 mmの場合、OP点から1.2~1.8 mm押込んだ位置)
詳しくは『スイッチの基礎知識 使用編』をご覧ください
ワンポイントアドバイス
ワンポイントアドバイスはありません
| 商品カテゴリー | スイッチ マイクロスイッチ |
|---|---|
| 分類 | 選定・特性 |
| 関連キーワード |
|