機器内蔵用の反射形光センサで数百mmの長距離タイプはありますか?
ID: FAQE40046
更新:
回答回答
光センサで長距離検出をする場合は、拡散反射形センサ:B5W-DBシリーズをご検討ください。
Explanation解説
形B5W-DBシリーズは、機器内蔵用の拡散反射形センサです。 小型ながらも検出距離:550mm(白紙)と長距離検出が可能です。 また、変調光方式で外乱光の影響を受けにくい回路を搭載しています。 代表的なアプリケーションはサニタリー機器、除菌機器などで、タッチレス・スイッチとして、手のひらなどの検出用途に使用します。 詳しくは、形B5W-DB:データシートをご覧ください。
ワンポイントアドバイス
データシートに記載の検出距離は白紙で規定しています。 したがいまして、実際の機器設計では、検出対象物のサイズ、形状、表面状態、反射率などを考慮し、十分な評価を実施のうえご使用ください。 また、背景物体が有る場合など、検出距離の調整が必要なアプリケーションには、形B5W-DB11A1をご検討ください。 センサ外部の制限抵抗値により、検出距離を150~550mm(白紙)で可変できます。 詳しくは、形B5W-DB11A1:データシートをご覧ください。
| 商品カテゴリー | センサ 限定反射形センサ/拡散反射形センサ |
|---|---|
| 分類 | 選定・特性 |
| 関連キーワード |
|