形 XF3M/XF2M FPC/FFCコネクタ

回転バックロック方式にて、
FPC/FFCのコネクタへの挿入性を改善し、
作業完了を確認できるロック感を実現。
[XF3M]
- 同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。
- 接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。 (上接点タイプは0.5mmピッチのみ)
- 金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)
- 適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。
- ハロゲンフリー対応。(*)
*当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。
[XF2M]
- 部品点数を削減する上下両接点方式を実現。
- 適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。
- ハロゲンフリー対応。(*)
*当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート XF3M/XF2M | |
注意事項 | コネクタ 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | コネクタセレクションガイド | |
技術解説 | The解決 [コネクタ編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。