ディップスイッチとはどんなスイッチですか?
ID: FAQE20081
更新:
回答回答
ディップスイッチは、電子回路のプリント基板に実装され、電子機器の各種設定に用いられる小形のスイッチです。
ICと同じ形状、同じ配列の端子(Dual Inline Package)をもつことからディップ(DIP)スイッチと名付けられました。
Explanation解説
ディップスイッチは、設定用スイッチの区分に入り、設定条件をオン/オフの信号で出力します。
オムロンのスライドディップスイッチの特徴は以下のとおりです。
| 小形、低背 | 隣接する端子間距離(ピッチ)2.54mm、高さ3.5mmを標準サイズとし、 ピッチが1.27mmといった小形化も進んでいます。 |
|---|---|
| 高接触信頼性 | 設定用で操作頻度は低いため、 材料や機構で工夫して高い接触信頼性を保っています。 |
| 自動実装 | 他の部品と同じ実装機に対応できるようスティック、 テーピング等の梱包形態を採用して自動実装を可能にしています。 |
また、デイップスイッチの応用例として以下のものがあります。
FA機器や産業用機械のモード設定
- 温度調節器、サーボコントローラなど工場自動化用制御機器
- 自動実装機
PC周辺機器、通信機器の仕様設定
- PC、モデムの基板
詳しくは『ディップスイッチ』をご覧ください。
ワンポイントアドバイス
ワンポイントアドバイスはありません
| 商品カテゴリー | スイッチ ディップスイッチ |
|---|---|
| 分類 | 選定・特性 |
| 関連キーワード |
|