金接点のマイクロスイッチを教えてください。
ID: FAQE20005
更新:
回答回答
オムロンのマイクロスイッチは、0.1A定格の製品で主に金接点を使用しています。
形VX-01, 形D2MV-01, 形D2MC-01, 形D2VW-01,
形SS-01, 形D2S-01, 形D3M-01, 形D2SW-01, 形SS-01P, 形D2SW-P01,
形D2F-01, 形D2FD-01, 形D2HW, 形D2JW-01, 形D2FW-G01
※金メッキスライド接点 形D2QW-C0
Explanation解説
金系の接点は腐食(硫化、酸化)などの環境の影響を受けにくく、微小負荷開閉に向いています。また金系接点は下図のようなクロスバー接点となっています。
詳しくは『スイッチの基礎知識』をご覧ください
ワンポイントアドバイス
接点材料や形状により、最小適用負荷が決まります。最小適用負荷は形式で異なりますので、カタログなどでご確認ください。
なお、銀系接点でも開閉頻度が多ければ(最低1日に1回以上の電気開閉)、接点接触面が電気開閉によってクリーニングされ、腐食を防止できる場合もあります。
| 商品カテゴリー | スイッチ マイクロスイッチ |
|---|---|
| 分類 | 選定・特性 |
| 関連キーワード |
|