vol.273 October 2023

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 商品編

こだわりONBOARD
「簡単・見やすい・安心」で種類も豊富。
サムロータリスイッチが使いやすい。

サムロータリスイッチは、数字が書かれた円板状の部品を回して選択した数値を複数の接点回路のON/OFF信号の組み合わせで10進数/16進数などのコードに変換・出力する設定用スイッチです。

サムロータリスイッチ形A7シリーズ

指で押すだけの簡単設定

指で押すだけなので、ドライバなどの工具が不要です。

ドライバが必要

指で押すだけ



直感的で見やすい表示

他の設定スイッチに比べて確認もスムーズです。

把握に時間がかかる

シンプルで見やすい

「51」設定時の表示例

電源を使わず安心(省エネ)

液晶表示と違い電源を使わないので、停電時でも表示が消えず設定値も保持されます。

停電時は表示しない

通電・停電に関係なく表示する

アプリケーション

介護・・・徘徊感知機器の送受信チャンネル設定

ベッドを降りてマットを踏むとセンサでお知らせ

工具不要で簡単設定

形A7MD
形A7BS

エンターテインメント・・・調光器のアドレス設定

ライブハウスや劇場の照明をスムーズにコントロール

他の設定スイッチに比べて設定も確認もスムーズ

多彩なラインアップから、目的に合った1台をお選びいただけます。 (単位:mm)

プッシュ操作

小型機器用低価格タイプが欲しい 小型低価格タイプ形A7D(文字高さ 3.2mm) 誤操作を防止したい ペンプッシュタイプ形A7DP(文字高さ 3.2mm),小型機器用が欲しい 小型タイプ形A7CN(文字高さ 3.4mm) 誤操作を防止したい ロックタイプ形A7CN-L(文字高さ 3.4mm),中型機器用が欲しい 中型タイプ形A7BS 文字高さ 10進:4.8mm 16進:3.2mm 誤操作を防止したい ロックタイプ形A7BL(文字高さ 4.8mm),大型機器用が欲しい 大型タイプ形A7PS 文字高さ10進:6.8mm16進:4.0mm 外部から設定範囲を限定したい 外部ストッパタイプ形A7BS‐S(文字高さ 4.8mm),長寿命タイプが欲しい 長寿命タイプ形A7PH 文字高さ10進:6.8mm16進:4.0mm
小型機器用低価格タイプが欲しい 小型低価格タイプ形A7D(文字高さ 3.2mm) 誤操作を防止したい ペンプッシュタイプ形A7DP(文字高さ 3.2mm),小型機器用が欲しい 小型タイプ形A7CN(文字高さ 3.4mm) 誤操作を防止したい ロックタイプ形A7CN-L(文字高さ 3.4mm)
中型機器用が欲しい 中型タイプ形A7BS 文字高さ 10進:4.8mm 16進:3.2mm 誤操作を防止したい ロックタイプ形A7BL(文字高さ 4.8mm),大型機器用が欲しい 大型タイプ形A7PS 文字高さ10進:6.8mm16進:4.0mm 外部から設定範囲を限定したい 外部ストッパタイプ形A7BS‐S(文字高さ 4.8mm)
長寿命タイプが欲しい 長寿命タイプ形A7PH 文字高さ10進:6.8mm16進:4.0mm

ロータリ操作

小型機器用が欲しい 小型タイプ形A7MD(文字高さ 2.8mm)
プッシュ操作
ロータリ操作

*2023年9月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ