vol.256 May 2022

![]()
移動体に求められる「高い信頼性」と
「小型化」にこだわったDCパワーリレー3商品が新登場
移動体の上部に搭載されたロボットへの12V、24Vの電源供給や、12V、24Vの小型モータ開閉などに使用されるパワーリレーは、振動に強い接圧と、小型化が求められます。形G8K / 形G8G / 形G8PMの3商品は、基本構造に加え、さらなるこだわりで、振動に強い小型高容量開閉を実現しました。
[NEW]12V
[NEW]24V
振動に強い接圧+小型化を実現した基本構造


各商品のDC定格連続通電電流に応じて、
小型化や接触信頼性・放熱性が進化



*1. 形G8K-1の機能と構造をワンパッケージにしたツインタイプ。
*2. 2022年4月、オムロン調べ。
*3. 特許は接触片形状に対して取得しています。「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。
(2022年4月現在)

広がるアプリケーション
自走式ロボットのほかにも、エレベータの停電時用バッテリや、FA機器のDC24V電源供給制御、各種DCモータ、電磁弁、ソレノイドなどの開閉にもご活用いただけます。
*2022年4月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。