RoHS対応状況 / 非含有証明書ダウンロード
データ更新日 : 2022年07月13日
検索結果
商品カテゴリ | 形 | 形式 | 対応状況※1 | ダウンロードリスト※2 |
---|---|---|---|---|
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-111 | ![]() |
ログイン/会員登録 |
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-112 | ![]() |
ログイン/会員登録 |
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-502 | ![]() |
ログイン/会員登録 |
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-131 | ![]() |
ログイン/会員登録 |
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-132 | ![]() |
ログイン/会員登録 |
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-501 | ![]() |
ログイン/会員登録 |
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-122 | ![]() |
ログイン/会員登録 |
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722 | ![]() |
ログイン/会員登録 |
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-231 | ![]() |
ログイン/会員登録 |
中国RoHS ○ × 表 ※1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品カテゴリ | 形 | 形式 | 鉛(Pb) | 水銀(Hg) | カドミウム(Cd) | 六価クロム(Cr(Ⅵ)) | ポリ臭化ビフェニル類(PBB) | ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) | 環境保護使用期限※2 |
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-111 | |||||||
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-112 | |||||||
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-502 | |||||||
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-131 | |||||||
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-132 | |||||||
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-501 | |||||||
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-122 | |||||||
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722 | |||||||
DA CONNECTOR | XM3B | XM3B-3722-231 |
規制化学物質の管理基準
当社が発行する「製品・部材に含まれる化学物質に関する非含有証明書」に対し、対象となる物質(含有禁止物質)の管理基準を示します。
- 1 RoHS指令対応状況
対応済み:EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
「対応済み」とは、あくまで「非含有に対応した製品が提供可能な商品」であり、その製品すべてがRoHS適合であることを意味するものではありません。
当社からの購入時期によって、未対応品が混在する可能性があります。*EU RoHS指令(10物質):
鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、 フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で適用が除外されている項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。 - 2 非含有証明書ダウンロード
- 当社で含有を制限している物質/物質群についての非含有証明書をダウンロードすることが出来ます。
※ここに記載されていない商品については、営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
- 1 中国RoHS○×表
- 「○」:最大均質材料含有率が中国RoHSの基準値以下であることを示します。
- 「×」:最大均質材料含有率が中国RoHSの基準値を超えていることを示します。
- 無記入:未確認です。当社販売部門へお問い合わせください。
*中国RoHS6物質の基準値(GB/T26572)
鉛(Pb) 1000ppm、 水銀(Hg) 1000ppm、 カドミウム(Cd) 100ppm、六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm - 2 環境保護使用期限
- 「e」:有害物質(6物質)のすべてが基準値以下であることを示します。
- 「10」:通常の使用状況下において有害物質が外部に漏えいし、環境に深刻な影響を及ぼさない年数を意味します。
- 無記入: 未確認です。当社販売部門へお問い合わせください。
※ここに記載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。