電源が一瞬、停止した場合、リレーが誤動作しない耐えられる時間を教えてください。
ID: FAQE10043
更新:
Answer回答
リレーで瞬停に対して規定した時間はありません。 お客様の使用回路、装置によりますので実機でご確認お願いします。
Explanation解説
復帰時間の規定がありますが、こちらは、瞬停に耐えられる時間ではありません。
例えば「復帰時間:25msec以下」の場合、電圧を遮断して25ms以内には必ず復帰する、という規格値です。
ACコイル、DCコイルともに、個体ばらつきにより、規定の復帰時間の最大値より短い時間の瞬停でも復帰する可能性があります。
詳しくは、リレーの基礎知識:用語解説/復帰時間、もしくはラッチング形をご参照ください。
ワンポイントアドバイス
瞬停による接点状態の遷移が問題となる場合は、ラッチングタイプのリレーを使用することで接点の動作を防止することができます。
商品カテゴリー | リレー 信号用リレー パワーリレー |
---|---|
分類 | 使用・アプリケーション |
関連キーワード |
|