MOSFETリレーとプリント基板用リレーを一緒にフローはんだ付け実装しますが、プリント基板用リレーと同じ条件でよいでしょうか?

ID: FAQE10073

更新:

回答回答

MOSFETリレーは、プリント基板用リレーの条件と異なります。【解説】のフローはんだ付の条件をもとに行ってください。

Explanation解説

フローはんだ付け条件

  • それぞれのはんだ付け条件は以下になります。
    【MOSFETリレー】
    • 予備加熱: 150℃以下 60~120秒
    • はんだ付け温度: 260℃ 10秒以内
    • 半導体を用いており、推奨条件を超えますと熱により性能の低下の原因になりますので、条件の範囲内でフローはんだ付けください。
    【プリント基板用リレー】
    • 予備加熱: 110℃以下 40秒以内
    • はんだ付け温度: 260℃ 5秒以内
  • プリント基板用リレーのはんだ付け条件が、MOSFETリレーより許容される温度・時間が小さいので、まず、プリント基板用リレーの条件で双方のはんだ付け性の確認を行ってください。
  • いずれも、フローはんだ付け回数は1回です。

MOSFETリレー 共通の注意事項:はんだ付け実装をご参照ください。

プリント基板用リレー共通の注意事項:6-10「プリント基板用リレーの自動実装について」をご参照ください。

ワンポイントアドバイス

MOSFETリレーのフローはんだ付けの保証回数は1回です。 量産前にはんだ付け性を確認して条件設定されることをおすすめします。

商品カテゴリー リレー MOSFETリレー / SiC MOSFETリレー
分類 実装・保管
関連キーワード
  • MOSリレー
  • PCBリレー
  • はんだ付け条件

Related Questions関連する質問

Q
MOSFETリレーとプリント基板用リレー(SMDリレー)と一緒にプリント基板にリフローはんだ付け実装しますが、SMDリレーと同じ条件でよいでしょうか?
A
MOSFETリレーは、SMDリレーの条件と異なります。【解説】のリフローはんだ付の条件をもとに行ってください。
Q
MOSFETリレーを半導体と一緒にプリント基板にはんだ実装しています。洗浄は半導体と同様の条件で可能でしょうか?
洗浄条件を教えてください。また、超音波洗浄は可能でしょうか?
A
半導体の洗浄がどのような条件なのか不明なため、【解説】の「フラックス洗浄」の注意事項を参照の上、実施ください。
超音波洗浄は可能です。【解説】の超音波洗浄の推奨条件をご確認の上、実施ください。
Q
MOSFETリレーをプリント基板用リレーと一緒に自動実装する場合、ツメの保持力はどの程度でチャッキングしたらよいでしょうか?
A
MOSFETリレーは、チャッキング位置やチャッキング保持力が、プリント基板用リレーと異なります。
MOSFETリレーのチャッキング保持力は【解説】をご参照ください。

お調べの情報が見つからないとき