粉塵に強いディップスイッチを教えてください。
ID: FAQE20084
更新:
回答回答
オムロンのディップスイッチでは、以下の機種が粉塵・塵埃に強い(保護構造IP6□相当)タイプです。
IP64相当品: 形A6D/形A6DR/形A6A/形A6C/形A6CV
IP60相当品: 形A6K/形A6KS/形A6R/形A6RV/形A6RS
Explanation解説
特にお薦めがシール構造IP64相当(IEC-60529)のタイプです。はんだフラックス浸入に強く、また塵埃の多い場所でも使用可能です。
保護構造(IP)については、『スイッチの基礎知識 技術編』をご覧ください。
ワンポイントアドバイス
オムロンのディップスイッチ(IP64相当品)のバリエーションは以下の通りです。
- スライドタイプ: 形A6D
- ピアノタイプ : 形A6DR
- ロータリタイプ: 形A6A, 形A6C, 形A6CV
| 商品カテゴリー | スイッチ ディップスイッチ |
|---|---|
| 分類 | 選定・特性 |
| 関連キーワード |
|