マイクロスイッチで直流を開閉(DC開閉)したいのですが。
ID: FAQE20034
更新:
回答回答
マイクロスイッチの直流(DC)開閉は、アーク(開閉時に接点間に発生する火花)の継続時間が長くなるため、交流と比較して接点が消耗しやすくなります。 よって、直流回路の遮断は必ず直流定格をもったスイッチを選定し、その定格にあった使い方をしてください。
Explanation解説
電流の流れる方向が変わる交流回路では、電圧が0Vになるたびにアークは消滅します。一方、直流回路では、流れる方向が一定のままなのでアークの継続時間が長くなり接点が消耗し、耐久性が低下します。
また、接点の移転現象が起こり、接点に凸凹が生成し開離できない誤動作の原因になります。

詳しくは『スイッチの基礎知識 使用編』をご覧ください
ワンポイントアドバイス
大型マイクロスイッチが使用可能な場合は、磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ:形Xシリーズをご検討ください。
| 商品カテゴリー | スイッチ マイクロスイッチ |
|---|---|
| 分類 | 使用・アプリケーション |
| 関連キーワード |
|