腐食に強いディップスイッチはありますか?
ID: FAQE20085
更新:
Answer回答
オムロンのスライドタイプディップスイッチ:形A6D/A6DRをご検討ください。 ただし、お客様の使用環境で性能を維持できるか否かについては、実機での十分な評価をお願いします。
Explanation解説
オムロンのディップスイッチ(スライドタイプ)の中でも、形A6D/形A6DRは金メッキツイン接点に加えIP64相当で、腐食に強い仕様です。
ワンポイントアドバイス
金メッキツイン接点は以下のような構造となっています。ツイン接点により接触信頼性が向上します。
構造は以下で構成されています。
- カバー
- ストライカー
- 摺動子(接点)
- 接点端子
- ベース

商品カテゴリー | スイッチ ディップスイッチ |
---|---|
分類 | 選定・特性 |
関連キーワード |
|