粉塵に強いディップスイッチを教えてください。

ID: FAQE20084

更新:

回答回答

オムロンのディップスイッチでは、以下の機種が粉塵・塵埃に強い(保護構造IP6□相当)タイプです。
 IP64相当品: 形A6D/形A6DR/形A6A/形A6C/形A6CV
 IP60相当品: 形A6K/形A6KS/形A6R/形A6RV/形A6RS

Explanation解説

特にお薦めがシール構造IP64相当(IEC-60529)のタイプです。はんだフラックス浸入に強く、また塵埃の多い場所でも使用可能です。

保護構造(IP)については、『スイッチの基礎知識 技術編』をご覧ください。

ワンポイントアドバイス

オムロンのディップスイッチ(IP64相当品)のバリエーションは以下の通りです。

  • スライドタイプ: 形A6D
  • ピアノタイプ : 形A6DR
  • ロータリタイプ: 形A6A, 形A6C, 形A6CV
商品カテゴリー スイッチ ディップスイッチ
分類 選定・特性
関連キーワード
  • ディップスイッチ
  • 保護構造
  • IP60
  • IP64
  • 塵埃
  • チリ
  • 粉塵

お調べの情報が見つからないとき