耐熱タイプのマイクロスイッチを教えてください。
ID: FAQE20009
更新:
Answer回答
オムロンのマイクロスイッチ:形Vと形SSに耐熱フェノール樹脂のタイプをご用意しています。
Explanation解説
マイクロスイッチの成形部品(ケース、カバー)が、耐熱仕様です。
- 形V耐熱仕様 : V-□□-□□□-T ※耐熱温度 150℃
- 形SS耐熱仕様: SS-□□□□T ※耐熱温度 120℃

ワンポイントアドバイス
マイクロスイッチの絶縁体(ケース、カバー)に使用されている成形部品が、耐熱仕様です。絶縁体(ケース、カバー)には2タイプの成形材料を 使用しています。
- 熱可塑性
熱を加えることで溶けて変形する樹脂です。取り扱いが容易で、多くのスイッチに利用しています。 - 熱硬化性
熱を加えることで硬化する樹脂です。取り扱いに手間がかかりますが、高い耐熱性から耐熱仕様のスイッチに利用しています。
熱硬化性の樹脂は加熱しても溶けにくい特性を持っていますが、耐熱温度を超えると変形、収縮します。
商品カテゴリー | スイッチ マイクロスイッチ |
---|---|
分類 | 選定・特性 |
関連キーワード |
|