タクタイルスイッチのアース端子付きはどんな時に使用しますか?
ID: FAQE20066
更新:
Answer回答
アース端子付きは、静電気で回路が破損する危険性を低減するために使用します。
Explanation解説
タクタイルスイッチを実装した回路に電子部品が実装されれいる場合、人体の静電気がタクタイルスイッチを通じて流れ、ICなどの電子部品を破損させる可能性があります。それを防止するため、カバー部にアース端子を備えたタイプをご用意しています。アース端子から静電気を逃がす回路設計をしてください。
【アース端子付き機種】
- 挿入端子: 形B3F, 形B3W(IP67相当)
- 実装端子: 形B3S(IP67相当), 形B3SN(IP67相当), 形B3U

ワンポイントアドバイス
ワンポイントアドバイスはありません
商品カテゴリー | スイッチ タクタイルスイッチ |
---|---|
分類 | 使用・アプリケーション |
関連キーワード |
|