マイクロスイッチの防水型(IP67)で高容量タイプが欲しいのですが。
ID: FAQE20031
更新:
Answer回答
オムロンのシールマイクロスイッチ(IP67相当品)で、高容量タイプは以下のとおりです。
Vサイズ: 形D2VW / 定格 5A
Sサイズ: 形D2SW / 定格 3A
Jサイズ: 形D2HW / 定格 2A
Explanation解説
シールマイクロスイッチ(IP67相当品)は気密性が高く、高容量開閉によるスイッチ内部の発熱が放熱できず、電気的耐久性が著しく低下します。
このため、形D2VWの5A仕様は形Vの15A仕様、形D2SWの3A仕様は形SSの10A仕様と同等の内部構造です。
ワンポイントアドバイス
ワンポイントアドバイスはありません
商品カテゴリー | スイッチ マイクロスイッチ |
---|---|
分類 | 使用・アプリケーション |
関連キーワード |
|