スイッチにおけるノーマルオープン、ノーマルクローズとは何ですか?
ID: FAQE20023
更新:
Answer回答
ノーマルオープン(常開形)とはa接点仕様で、ノーマルクローズ(常閉形)とはb接点仕様です。
切替形とはc接点仕様です。NCからNO、NOからNCと両方のの切替が可能です。
Explanation解説
スイッチには下図のような3種類の接触方式があり、主流はa接点(ノーマルオープン)ですが、マイクロスイッチではc接点(切替形)も多く使われています。

詳しくは『スイッチの基礎知識 基礎編』をご覧ください
ワンポイントアドバイス
c接点(切替形)の使い方としてスイッチの動作確認(正常に動作したか)をすることができます。
a接点側が検知用(もしくが起動用)であれば、その時点でb接点側が必ず切れていなければなりません。これをチェック回路にすることで確実にスイッチが動作したかを確認できます。 なお、チェック回路には抵抗を内蔵するなど、負荷を調整してください。
商品カテゴリー | スイッチ マイクロスイッチ |
---|---|
分類 | 使用・アプリケーション |
関連キーワード |
|