微小負荷に対応したマイクロスイッチを教えてください

ID: FAQE20012

更新:

Answer回答

オムロンのマイクロスイッチでは、定格電流値 0.1Aのタイプが微小負荷対応のスイッチです。

Explanation解説

微小負荷に対応したマイクロスイッチは、以下のとおりです(全て0.1 A定格)。

Vサイズ:

  • 形VX
  • 形D2MV
  • 形D2RV
  • 形D2VW
  • 形D2MC
  • 形D3V

Sサイズ:

  • 形SS
  • 形D2S
  • 形D2SW
  • 形SSP
  • 形D2SW-P
  • 形D3M

Jサイズ:

  • 形D2F
  • 形D2FD
  • 形D2HW
  • 形D2JW
  • 形D2FW

*形D3M, 形D2FS, 形D2QW, 形D2AWは、微小負荷専用スイッチです。

詳しくは『スイッチの基礎知識 使用編』をご覧ください

ワンポイントアドバイス

最小適用負荷未満で使用した場合、開閉を繰り返すうちに接点に酸化被膜などが生成され、主に微小負荷開閉時に接触不良となる可能性があります。電圧、電流値ともに最小適用負荷(参考値)の値を下回らない条件でお使いください。

  • 最小適用負荷の例 DC5V, 1mA
商品カテゴリー スイッチ マイクロスイッチ
分類 選定・特性
関連キーワード
  • マイクロスイッチ
  • 微小負荷開閉
  • 最小適用負荷
  • 接触不良

お調べの情報が見つからないとき