フォト・マイクロセンサは真空中で使えますか?
ID: FAQE40020
更新:
回答回答
フォト・マイクロセンサは真空中で使われることを考慮して作られていません。
Explanation解説
フォト・マイクロセンサに使われている部品(コード、プラスチック材料、内部回路部品など)は真空中ではアウトガス(材料から放出されるガス)を発生します。 また、フォト・マイクロセンサを真空中で使われた場合、熱放散の不足のため過熱して故障に至る可能性が高くなります。
ワンポイントアドバイス
真空チャンバ内の物体を検出する場合には、耐真空用ファイバを使ったファイバ・センサをご検討ください。
- 10-5Pa の高真空で使用できます。
- 耐熱温度120℃タイプと200℃タイプをご用意しています。
| 商品カテゴリー | センサ フォト・マイクロセンサ |
|---|---|
| 分類 | 使用・アプリケーション |
| 関連キーワード |
|