環境センサ
複数のセンサが
1つのIoTセンサに
なりました
FAQ
よくあるご質問
USB型 形2JCIE-BU01
- 個人でも購入できますか?
- 法人向けの商品ですので、個人向けには販売しておりません。
- 何個から購入可能ですか?
- 1個から購入いただけます。
- 環境センサについて、詳細を教えてください。
- 環境センサシリーズカタログおよびユーザーズマニュアルをご参照ください。
USB型 - 貸出はしていますか?
- しておりません。商品のご購入をご検討ください。
- 購入を検討しています。見積もりをください。
- 下記の商社にて取扱い頂いております。各社ウェブサイトよりお問い合わせください。
- 通信仕様を公開していますか?
- ユーザーズマニュアルを参照ください。
USB型 - 測定精度を教えてください。
- 環境センサシリーズカタログに記載しています。
- 音声は録音できますか?
- 音声の録音はできません。音圧(騒音)のみ測定しています。
- 海外に輸出できますか?
- 電波を発する機器ですので、国や地域ごとに認証が必要な場合があります。
詳しくは『お問い合わせフォーム』よりお問合せください。 - RoHS指令対応品ですか?
- 対応しております。
- 校正をお願いできますか?
- 校正サービスは行っておりません。
- 熱中症警戒度はどのような指標で計算していますか?
- 暑さ指数 WBGT(Wet Bulb Globe Temperature) に基づき計算しています。
WBGTは労働環境や運動環境の指針として有効であると認められ、ISO等で国際的に規格化されています。 - 測定間隔を変更できますか?
- 測定間隔は1秒固定です。
- センシングデータをロギングできますか?
- 内臓フラッシュメモリは60,000回分の測定データをロギングでき、何回でも読み出し可能です。
メモリが一杯になると古いデータから上書きされます。 - フラッシュメモリへの保存間隔を変更できますか?
- 1秒~3,600秒の間で、1秒単位で設定できます。
- 測定データを回収する方法を教えてください。
- 『お問い合わせフォーム』よりお問合せください。
- 2JCIE-BU01のドライバはありますか?
- こちらよりダウンロードいただけます。
なお、ドライバをダウンロード頂くにはご承諾事項への同意が必要です。 - 2JCIE-BU01のeTVOCはガス種を選別できますか?
- ガス種の選別はできません。トータルの濃度を出力します。
- CO2が出力されていますが、CO2センサが搭載されていますか?
- CO2センサは搭載していません。
eCO2(equivalent CO2)値は、TVOC値から算出される二酸化炭素濃度相当値であり、二酸化炭素濃度を直接検出することはできません。 - PC以外で電源を供給できますか?
- ACアダプタやスマートタップなどのUSBポートで電源を供給できます。
- 電源供給すると測定が開始しますか?
- 電源を供給すると測定とAdvertiseの送信が開始します。
ただし測定データのフラッシュメモリへの保存は時刻情報の書き込み後に実施されます。 - フラッシュメモリのデータをリセットできますか?
- Memory reset機能でフラッシュメモリに保存したデータを消去できます。
Contact
お問合せ