製品情報 ぱちんこ・パチスロ

該当する製品がありません。

製品カテゴリ 製品名 形式 製品写真 出力タイプ 検知仕様 電源電圧 外形寸法(mm) 用途・機能 ダウンロード 製品ページ
センサ 磁気センサ W2DN-05
オープンコレクタ
※ノーマリーオープン
Φ:270~310mm
(最大感度調整時)
※.当社試験に準ずる
DC5V~12V 18×12×7 広エリアでの不正磁石検知 データシートCAD
センサ 磁気センサ W2DN-06
オープンコレクタ
※ノーマリークローズ
Φ:270~310mm
(最大感度調整時)
※.当社試験に準ずる
DC5V~12V 18×12×7 広エリアでの不正磁石検知 データシートCAD
センサ 磁気センサ W2DH-01
接点式
※ノーマリーオープン
縦置き:70~90mm
横置き:50~70mm
※.当社試験に準ずる
DC5V~24V 40×8×6 スポットでの不正磁石検知 データシートCAD
センサ 衝撃検知センサ W2DL-01
オープンコレクタ
※ノーマリーオープン
ピーク加速度
30土10 m/s2 (電源電圧9V時)
DC7V~15V 37.3×31×20.9
※コネクタ部を除く
遊技台での衝撃検知 データシートCAD
センサ 衝撃検知センサ W2DL-02
直流2線式 ピーク加速度
10~20 m/s2
DC12V士10%
DC15V土10%
DC18V士10%
DC24V土10%
28×31×17.1 遊技台での衝撃検知 データシートCAD
センサ 誘導磁界検知センサ W2DR-12
直流2線式 10.5mm以上
※.当社試験に準ずる
DC12V土10%
DC15V士10%
DC18V士10%
DC24V士10%
30×18×6 貫通型近接スイッチ用
不正電波検知
データシートCAD
製品カテゴリ 製品名 形式 製品写真 電極形状 出力タイプ 検知容量 電源電圧 外形寸法(mm) 用途・機能 ダウンロード 製品ページ
センサ タッチスイッチ W2GJ-F5
フラット オープンコレクタ
(ノーマリーオープン)
35±7pF DC5V~15V 15×15×5.5 人体のタッチ検出 データシートCAD
センサ タッチスイッチ W2GJ-L6
L字 オープンコレクタ
(ノーマリーオープン)
35±7pF DC5V~15V 15×15×5.5
※電極部を除く
人体のタッチ検出 データシートCAD
センサ タッチスイッチ W2GJ-L22
L字 直流2線式 35±7pF DC12V士10% 15×15×5.5
※電極部を除く
人体のタッチ検出 データシートCAD
製品カテゴリ製品名形式製品写真タイプ出力タイプ検出距離電源電圧外形寸法(mm)用途・機能ダウンロード製品ページ
センサ近接スイッチTL-PP725
貫通型直流2線式4~8 mmDC12V±10%
DC15V±10%
30×16×6遊技球(金属体)の検出データシートCAD詳細を見る
センサ近接スイッチTL-PP709
貫通型、短胴型直流2線式4~8 mmDC12V土10%
DC15V士10%
DC18V士10%
DC24V土10%
26×16×7遊技球(金属体)の検出データシートCAD詳細を見る
センサ近接スイッチTL-PP712
貫通型
誘導磁界検知機能
直流2線式4~8 mmDC12V土10%
DC15V土10%
DC18V土10%
DC24V土10%
30×16×7遊技球(金属体)の検出データシートCAD詳細を見る
センサ近接スイッチTL-PP702
フラット貫通穴無し直流2線式5.0~6.2 mmDC12V士10%
DC15V土10%
DC18V土10%
DC24V土10%
30×16×4遊技球(金属体)の検出データシートCAD詳細を見る
センサ近接スイッチTL-PP702B
フラット貫通穴無し
異周波タイプ
直流2線式5.0~6.2 mmDC12V士10%
DC15V土10%
DC18V土10%
DC24V土10%
30×16×4遊技球(金属体)の検出データシートCAD詳細を見る
センサ近接スイッチW2DC-03
貫通型デュアルオープンコレクタ
※ノーマリーオープン
3.8~6.8 mmDC12V士20%
DC24V土20%
58×30×25.4遊技球(金属体)の検出データシートCAD詳細を見る
センサ近接スイッチW2DC-04
貫通型デュアル直流2線式3.8~6.8 mmDC12V士10%
DC15V土10%
DC18V土10%
DC24V士10%
58×30×25.4遊技球(金属体)の検出データシートCAD詳細を見る
製品カテゴリ 製品名 形式 製品写真 タイプ 接続 取り付け 出力タイプ 検出距離 用途・機能 / その他 ダウンロード 製品ページ
センサ フォトマイクロセンサ W5HG-09
透過形 コネクタ ネジ オープンコレクタ
入光時ON
機能:物体の有無検出
(表示用LED内蔵)
データシート
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX3162-P
透過形 コネクタ ネジ フォト・IC
しゃ光時ON
5.0mm 取付方向 X軸 データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX4162-P
透過形 コネクタ ネジ フォト・IC
入光時ON
5.0mm 取付方向 X軸 データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX3163-P
透過形 コネクタ ネジ フォト・IC
しゃ光時ON
5.0mm 取付方向 Y軸 データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX3164-P
透過形 コネクタ ネジ フォト・IC
しゃ光時ON
5.0mm 取付方向 Z軸 データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX4163-P
透過形 コネクタ ネジ フォト・IC
入光時ON
5.0mm 取付方向 Y軸 データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX4164-P
透過形 コネクタ ネジ フォト・IC
入光時ON
5.0mm 取付方向 Z軸 データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX3173-P2
透過形 コネクタ ネジ フォト・IC
しゃ光時ON
5.0mm 電源電圧:DC5V データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX3173-P3-Z
透過形
ツェナーダイオード搭載
コネクタ ネジ フォト・IC
しゃ光時ON
5.0mm 電源電圧:DC24V データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX4173-P2
透過形 コネクタ ネジ フォト・IC
入光時ON
5.0mm 電源電圧:DC5V データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX4173-P3-Z
透過形
ツェナーダイオード搭載
コネクタ ネジ フォト・IC
入光時ON
5.0mm 電源電圧:DC24V データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ W2EC-10
透過形 コネクタ ネジ オープンコレクタ
(ノーマリークローズ)
機能:小型アクチュェータなどにおける位置検知など データシートCAD
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX1320
透過形 SMD 表面実装 フォト・トランジスタ 2.0mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX1321
透過形 SMD 表面実装 フォト・トランジスタ
(2チャンネル出力)
2.0mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX1330
透過形 SMD 表面実装 フォト・トランジスタ 3.0mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX1340
透過形 SMD 表面実装 フォト・トランジスタ 4.0mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX1350
透過形 SMD 表面実装 フォト・トランジスタ 5.0mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX4320
透過形 SMD 表面実装 フォト・IC 2.0mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX4330
透過形 SMD 表面実装 フォト・IC 3.0mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX3340
透過形 SMD 表面実装 フォト・IC
しゃ光時ON
4.0mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX4340
透過形 SMD 表面実装 フォト・IC
入光時ON
4.0mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX3350
透過形 SMD 表面実装 フォト・IC
しゃ光時ON
5.0mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX4350
透過形 SMD 表面実装 フォト・IC
入光時ON
5.0mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX1055
透過形 リード端子 基板実装 フォト・トランジスタ 2.8mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX1140
透過形 リード端子 基板実装 フォト・トランジスタ 14.0mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX3081
透過形 リード端子 基板実装 フォト・IC
しゃ光時ON
5.0mm データシート 詳細を見る
センサ フォトマイクロセンサ EE-SX4081
透過形 リード端子 基板実装 フォト・IC
入光時ON
5.0mm データシート 詳細を見る
製品カテゴリ 製品名 形式 製品写真 用途 検知仕様 ダウンロード 製品ページ
センサ 限定反射センサ B5W-LB シリーズ
人体などの物体有無検出 検出距離:2-10mm、10-55mm ※当社試験に準ずる データシート 詳細を見る
センサ 拡散反射形センサ B5W-DB シリーズ
人体などの物体有無検出 検出距離:250mm ※当社試験に準ずる データシート 詳細を見る
センサ 3D TOFセンサ B5L
人や物体との距離を3Dでセンシング 検出範囲 0.5m~4m データシート 詳細を見る製品動画
センサ 画像センサ(組込タイプ) B5T-007001-010
人の表情や性別、年齢、視線、目つむりなどを認識。カメラモジュールを一体化した人理解画像センサ 長距離検出タイプ
水平検出範囲 約54° 垂直検出範囲 約41°
データシート 詳細を見る製品動画ホワイトペーパ
センサ 画像センサ(組込タイプ) B5T-007001-020
人の表情や性別、年齢、視線、目つむりなどを認識。カメラモジュールを一体化した人理解画像センサ 広角検出タイプ
水平検出範囲 約94° 垂直検出範囲 約76°
センサ カラーセンサ B5WC
色の変化と違いをセンシング 接続方式 コネクタ / 出力 I2C / 検出距離 40mm データシート 詳細を見る製品動画
センサ MEMS非接触温度センサ D6T-1シリーズ
表⾯温度を非接触で計測できる⾚外線温度センサ 視野角(X=26.5°~58°、Y=26.5°~58°)
対象物温度検出範囲(-40~80°C)
データシート 詳細を見るホワイトペーパ
センサ MEMS非接触温度センサ D6T-8シリーズ
表⾯温度を非接触で計測できる⾚外線温度センサ 視野角(X=54.5°、Y=5.5°)
対象物温度検出範囲(5~200°C)
センサ MEMS非接触温度センサ D6T-44シリーズ
表⾯温度を非接触で計測できる⾚外線温度センサ 視野角(X=44.2°、Y=45.7°)
対象物温度検出範囲(5~200°C)
センサ MEMS非接触温度センサ D6T-32
表⾯温度を非接触で計測できる⾚外線温度センサ 視野角(X=90.0°、Y=90.0°)
対象物温度検出範囲(0~200°C)
センサ 感震センサ D7S
小型・高精度を実現した次世代感震センサ 表面実装タイプ、電源電圧(2.1~5.5V) データシート 詳細を見る製品動画
製品カテゴリ製品名形式製品写真タイプ出力タイプパッケージタイプch数電源電圧外形寸法(mm)ダウンロード製品ページ
ICモータインターフェースICW2RF030WF
ブラシレスDCモータ専用
パラレル信号制御
※形W2SKB-1Aと併用可能
CMOSQFP-48pinモータ:1ch-0.3~7.0V9×9×1.7データシート
ICモータ制御ICW2RF018WF
ブラシレスDCモータ専用
シリアル通信制御
※形W2SHM-1と併用可能
CMOSQFP-48pinモータ:2ch-0.3~7.0V9×9×1.7データシート詳細を見る
ICモータ制御ICW2RF008WF
ステッピングモータ専用
シリアル通信制御
CMOSQFP-48pinモータ:2ch
ソレノイド:4ch
-0.3~7.0V9×9×1.7データシート
ICLEDドライバW2RG012RN
シリアル通信制御オープンドレイン
(定電流駆動)
QFN-48pinLED:128ch
(最大)
-0.3~7.0V7×7×1データシート
製品カテゴリ 製品名 形式 製品写真 用途・機能 形状 ch数 電源電圧 外形寸法(mm) ダウンロード
IC 発射制御モジュール W2ME-11
発射ソレノイドの駆動パルス生成および球送りソレノイドの駆動
遊技球の発射制御
23ピン SIP 発射SOL:1ch
球送りSOL:1ch
電源1:10.8~16.5V
電源2:30~40V
48×16×7.5 データシート
製品カテゴリ 製品名 形式 製品写真 用途・機能 形状 ch数 電源電圧 外形寸法(mm) ダウンロード
IC インターフェースIC 2STB240PP
当社センサ出力信号処理と不正検知(断線・短絡・電源異常) 20ピン DIP センサ:8ch 電源1:9.6~18V
電源2:4.5~6.0V
6.3×24×3.3 データシート
IC インターフェースIC 2STB240AA
当社センサ出力信号処理と不正検知(断線・短絡・電源異常) 8ピン DIP センサ:2ch 電源1:9.6~18V
電源2:4.5~6.0V
6.4×8.8×3.4 データシート
製品カテゴリ製品名形式製品写真用途・機能形状・タイプ定格負荷トルク無負荷回転数電源電圧機能ダウンロード
モータ ブラシレスDCモータ
※ギア付き
W2SKB-1A
パチスロのリール駆動
※形W2RF030WFと併用可能
中型・24V 10mNm 5,500rpm以上 モータ部:DC24V±5%
ホールIC部:DC5V±5%
エネルギー変換(電気→機械) データシートCAD
モータ ブラシレスDCモータ
※ギア無し
W2SHM-1
高出力・高トルクを活用しての可動体の位置制御
※形W2RF018WFと併用可能
中型・12V 10mNm 4,400rpm以上 モータ部:DC12V±10%
ホールIC部:DC5V±10%
エネルギー変換(電気→機械) データシートCAD
製品カテゴリ製品名形式製品写真タイプ出力タイプパッケージタイプch数電源電圧外形寸法(mm)ダウンロード製品ページ
ICモータインターフェースICW2RF030WF
ブラシレスDCモータ専用
パラレル信号制御
※形W2SKB-1Aと併用可能
CMOSQFP-48pinモータ:1ch-0.3~7.0V9×9×1.7データシート
ICモータ制御ICW2RF018WF
ブラシレスDCモータ専用
シリアル通信制御
※形W2SHM-1と併用可能
CMOSQFP-48pinモータ:2ch-0.3~7.0V9×9×1.7データシート詳細を見る
製品カテゴリ製品名形式製品写真用途・機能コイル抵抗値電源電圧動作周期吸引力外形寸法(mm)ダウンロード
モータ ボイスコイルモーター W5HG-14
可動物の振動 11Ω±10% DC12V 25%間欠通電
(最大通電時間:30秒)
4.00N以上
(ストローク5mm、電流1.09A)>
Φ30×21.2
(ボス、ハーネス部除く)
データシートCAD
製品カテゴリ 製品名 形式 製品写真 タイプ 入力条件 出力電圧 出力電流 外形寸法(mm) 特徴・機能 ダウンロード 製品ページ
電源 パチスロ用100V電源 W5FB-AA1AA
電源ユニット AC100V±10% DC24V
DC12V
DC24V時:7.0A
DC12V時:9.0A
(定格電流)
210×225×70 高容量・多出力の電力生成 データシートCAD
電源 全波整流モジュール W5EE-AD2B
電源搭載部品 AC24V±20% DC24V/10A
(AC24V脈流電圧)
62×32×9 AC→DC変換 データシート
電源 力率改善モジュール W5EE-AC3A
電源搭載部品 "DC27.1~40.7V (AC24V脈流電圧) DC36V/8A 61×30.5×7.5 データシート
製品カテゴリ 製品名 形式 製品写真 用途・機能 強度 耐久性 電源電圧 外形寸法(mm) ダウンロード 製品ページ
スイッチ レバースイッチ W5HD-01
回胴遊技機などのアミューズメント機器におけるレバー入力
※全方向へのレバー操作可
300N、1min
(操作部・動作方向)
1,000万回以上 DC5V ± 10% 99.3×43×35 データシートCAD
スイッチ プッシュボタン W7BB-X01
カジノ用スピンボタン 2.1N 400万回 DC5V ± 5%
DC24V ± 5%
Φ84×14.2 データシートCAD 詳細を見る技術
製品カテゴリ 製品名 形式 製品写真 用途 タイプ 接点仕様 接点材質 ダウンロード 製品ページ
スイッチ マイクロスイッチ D3Dシリーズ
検出用 コネクタタイプ 双投形/常閉形/常開形 金合金 データシート 詳細を見る
スイッチ マイクロスイッチ D3DCシリーズ
検出用 コネクタタイプ 常閉形/常開形 データシート 詳細を見る
スイッチ マイクロスイッチ D3Mシリーズ
検出用 コネクタタイプ 常閉形/常開形 金合金 データシート 詳細を見る
スイッチ マイクロスイッチ D2FW-Gシリーズ
検出用 M4取付シール形 双投形/常閉形/常開形 銀合金/金合金 データシート 詳細を見る
スイッチ マイクロスイッチ D2LSシリーズ
操作用 表面実装タイプ 常開形 データシート 詳細を見る
製品カテゴリ 製品名 形式 製品写真 タイプ 接続 取り付け 接点材質 特徴 高さ ダウンロード 製品ページ
スイッチ タクタイルスイッチ B3Fシリーズ
標準タイプ DIP 基板実装 銀メッキ / 金メッキ 3.15~9.5mm データシート 詳細を見る
スイッチ タクタイルスイッチ B3FSシリーズ
標準タイプ SMD 表面実装 銀メッキ シャープなクリック感
高耐久性
3.1~7.3mm データシート 詳細を見る
スイッチ タクタイルスイッチ B3W
シールタイプ DIP 基板実装 銀メッキ シール構造で
塵埃の多い場所や水回りの使用に最適
4.3~7.3mm データシート 詳細を見る
スイッチ タクタイルスイッチ B3S
シールタイプ SMD 表面実装 銀メッキ アース端子あり 4.3mm データシート 詳細を見る
スイッチ タクタイルスイッチ B3SN
シールタイプ SMD 表面実装 銀メッキ / 金メッキ 薄型
アース端子あり
3.1mm データシート 詳細を見る
スイッチ タクタイルスイッチ B3SL
シールタイプ SMD 表面実装 銀メッキ ゴム素材のプランジャ 3.4mm
5.1mm
データシート 詳細を見る
スイッチ タクタイルスイッチ B32
キートップタイプ B3F、B3FS、B3Wの
凸形プランジャタイプ専用のキートップ
5.5~7.0mm データシート 詳細を見る
製品カテゴリ製品名形式製品写真外形寸法(mm)機能ダウンロード製品ページ
錠・鍵オムロックW2PD
54×18.8×41.9任意に錠の暗号コードを変更可能データシートCAD
錠・鍵オムロックキー
パチンコ(CR機)標準採用のオムロックユーザー店専用キー。
製品カテゴリ製品名形式製品写真用途機能ダウンロード製品ページ
環境モニタリング電力・デマンド監視装置DMT200
デマンド監視や節電対策1台の端末でデマンド監視と電力量計測、絶縁監視が可能カタログ詳細を見る

導光板

  • 01 製品説明

  • 02 点灯方法

  • 03 キラキラ

  • 04 円

  • 05 レインボー

  • 06 奥行線

  • 07 空間投影

  • 08 一方向アニメショーン

  • 09 蝶々アニメショーン

  • 10 リアル質感

  • 11 形状

  • 12 エッジ活用

  • 13 エッジ活用

  • 14 トロン

導光板へ
製品カテゴリ 製品タイプ 形式 製品写真 用途 特徴 ダウンロード 製品ページ
コネクタ 基板対電線接続 XG2 / XG4 / XG8
フラットケーブル用MILコネクタ XG2 高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現 データシート 詳細を見る
XG4 プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 データシート
XG8 広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ データシート
コネクタ 基板対電線接続 XG5
バラ線用MIL系コネクタ ・バラ線圧着ソケット MILコネクタシリーズに、バラ線圧着タイプを追加 データシート 詳細を見る
・バラ線圧接コネクタ バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ データシート
コネクタ 基板対電線接続 XN2
産業機器用簡易接続コネクタ センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ データシート 詳細を見る
コネクタ 基板対電線接続 XH5-N
ハーフピッチコネクタ 表面実装に対応した1.27㎜ハーフピッチコネクタ データシート 詳細を見る
コネクタ 基板対電線接続 XW4シリーズ
プリント基板用端子台 制御機器のインターフェイスに最適な基板用端子台/コネクタ
・XW4M/XW4N 3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ
データシート 詳細を見る
・XW4H/XW4K/XW4L 2.54mmピッチプリント基板用端子台 データシート
・XW4A/XW4B/XW4C/XW4E 制御機器のインターフェースに最適 データシート
コネクタ 基板対基板接続 XC8
2mmピッチHMコネクタ コンパクトPCIに対応した2.0mmピッチ高密度実装コネクタ データシート 詳細を見る
コネクタ 基板対基板接続 XC5 / XC4 / XC7
DINコネクタ
DINスタイルコネクタ
DIN規格品、高電流、シーケンスタイプなど豊富なラインナップ

XC5(DIN標準)国際規格のDINコネクタのバリエーションを大幅に拡大
データシート 詳細を見る
XC5(DINスタイル)DINの思想を生かして拡大したDINスタイルコネクタシリーズ データシート
XC5(ファインフィット)国際規格のDINコネクタの無はんだ接続(通称プレスフィット)シリーズ データシート
XC5(多極)DINの思想を生かして拡大した多極(4列128極)コネクタ データシート
XC4 国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ データシート
XC7 DIN規格の標準寸法を生かしたシーケンスコネクタ データシート
コネクタ 基板対基板接続 XHシリーズ
ハーフピッチコネクタ ハーフピッチの基板対基板用コネクタ

XH2 電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ
データシート 詳細を見る
XH3 ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mm~20mm データシート
XH4A スタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ データシート
XH5-N 表面実装に対応した1.27mmピッチコネクタ データシート
コネクタ 基板対FPC接続 XF3M / XF2M
XF3M/XF2M 回転バックロック方式 データシート 詳細を見る
コネクタ 外部接続 XMシリーズ
Dサブコネクタ Dサブコネクタシリーズ。フード、ダストカバーなどのアクセサリも充実

XM3K-N/XM3L-N 表面実装に対応した9極、25極Dサブコネクタ
データシート 詳細を見る
XM3 OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ データシート
XM2S OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ組立式フード データシート
XM2S-E コネクタフードによるESD(静電気)対策を実現 データシート
コネクタ 外部接続 XM7
USBコネクタ USB規格に準拠したインターフェースコネクタ データシート 詳細を見る
コネクタ ソケット/短絡コネクタ XR2
ICソケット 瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適 データシート 詳細を見る
コネクタ ソケット/短絡コネクタ XP2U-001
USB Type-C 搭載機器検査ソケット I/O コネクタが USB Type-C コネクタである電子機器の検査用ソケット データシート 詳細を見る
コネクタ ソケット/短絡コネクタ XJ8 / XG8S / XG8T
短絡コネクタ 回路切替用の短絡コネクタ データシート 詳細を見る
コネクタ 産業用コネクタ
丸型防水コネクタ 保護構造IP67を確保した丸型防水コネクタ

XS5 NEXT シリーズ 丸型耐油コネクタ
データシート 詳細を見る
XS5□R 耐油コネクタ データシート
XS2 丸型防水コネクタ(M12) データシート
XS5 丸型防水コネクタ データシート
XN2 産業機器用簡易接続コネクタ データシート
XW3D コネクタ中継ボックス データシート
XW3B コネクタ中継ボックス データシート
コネクタ 産業用コネクタ XS5 / XS2 / XS6
産業用イーサネットコネクタ Ethernet/IP・EtherCATなど、イーサネットをベースとした産業用イーサネットコネクタ データシート 詳細を見る