製品情報 家庭用ゲーム機器・アーケードゲーム
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | タイプ | 接続 | 取り付け | 出力タイプ | 検出距離 | 用途・機能 / その他 | ダウンロード | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センサ | フォトマイクロセンサ | W5HG-09 | 透過形 | コネクタ | ネジ | オープンコレクタ 入光時ON |
- | 機能:物体の有無検出 (表示用LED内蔵) |
データシート | - |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | 用途 | 検知仕様 | ダウンロード | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センサ | 限定反射センサ | B5W-LB シリーズ | 人体などの物体有無検出 | 検出距離:2-10mm、10-55mm ※当社試験に準ずる | データシート | 詳細を見る | |
| センサ | 拡散反射形センサ | B5W-DB シリーズ | 人体などの物体有無検出 | 検出距離:250mm ※当社試験に準ずる | データシート | 詳細を見る | |
| センサ | 3D TOFセンサ | B5L | 人や物体との距離を3Dでセンシング | 検出範囲 0.5m~4m | データシート | 詳細を見る製品動画 | |
| センサ | 画像センサ(組込タイプ) | B5T-007001-010 | 人の表情や性別、年齢、視線、目つむりなどを認識。カメラモジュールを一体化した人理解画像センサ | 長距離検出タイプ 水平検出範囲 約54° 垂直検出範囲 約41° |
データシート | 詳細を見る製品動画ホワイトペーパ | |
| センサ | 画像センサ(組込タイプ) | B5T-007001-020 | 人の表情や性別、年齢、視線、目つむりなどを認識。カメラモジュールを一体化した人理解画像センサ | 広角検出タイプ 水平検出範囲 約94° 垂直検出範囲 約76° |
|||
| センサ | カラーセンサ | B5WC | 色の変化と違いをセンシング | 接続方式 コネクタ / 出力 I2C / 検出距離 40mm | データシート | 詳細を見る製品動画 | |
| センサ | MEMS非接触温度センサ | D6T-1シリーズ | 表⾯温度を非接触で計測できる⾚外線温度センサ | 視野角(X=26.5°~58°、Y=26.5°~58°) 対象物温度検出範囲(-40~80°C) |
データシート | 詳細を見るホワイトペーパ | |
| センサ | MEMS非接触温度センサ | D6T-8シリーズ | 表⾯温度を非接触で計測できる⾚外線温度センサ | 視野角(X=54.5°、Y=5.5°) 対象物温度検出範囲(5~200°C) |
|||
| センサ | MEMS非接触温度センサ | D6T-44シリーズ | 表⾯温度を非接触で計測できる⾚外線温度センサ | 視野角(X=44.2°、Y=45.7°) 対象物温度検出範囲(5~200°C) |
|||
| センサ | MEMS非接触温度センサ | D6T-32 | 表⾯温度を非接触で計測できる⾚外線温度センサ | 視野角(X=90.0°、Y=90.0°) 対象物温度検出範囲(0~200°C) |
|||
| センサ | 感震センサ | D7S | 小型・高精度を実現した次世代感震センサ | 表面実装タイプ、電源電圧(2.1~5.5V) | データシート | 詳細を見る製品動画 |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | タイプ | 出力タイプ | パッケージタイプ | ch数 | 電源電圧 | 外形寸法(mm) | ダウンロード | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | モータ制御IC | W2RF018WF | ブラシレスDCモータ専用 シリアル通信制御 ※形W2SHM-1と併用可能 | CMOS | QFP-48pin | モータ:2ch | -0.3~7.0V | 9×9×1.7 | データシート | 詳細を見る | |
| IC | モータ制御IC | W2RF008WF | ステッピングモータ専用 シリアル通信制御 | CMOS | QFP-48pin | モータ:2ch ソレノイド:4ch | -0.3~7.0V | 9×9×1.7 | データシート | - | |
| IC | LEDドライバ | W2RG012RN | シリアル通信制御 | オープンドレイン (定電流駆動) | QFN-48pin | LED:128ch (最大) | -0.3~7.0V | 7×7×1 | データシート | - |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | 用途・機能 | 形状・タイプ | 定格負荷トルク | 無負荷回転数 | 電源電圧 | 機能 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ | ブラシレスDCモータ ※ギア付き |
W2SKB-1A |
|
パチスロのリール駆動 ※形W2RF030WFと併用可能 |
中型・24V | 10mNm | 5,500rpm以上 | モータ部:DC24V±5% ホールIC部:DC5V±5% |
エネルギー変換(電気→機械) | データシートCAD |
| モータ | ブラシレスDCモータ ※ギア無し |
W2SHM-1 |
|
高出力・高トルクを活用しての可動体の位置制御 ※形W2RF018WFと併用可能 |
中型・12V | 10mNm | 4,400rpm以上 | モータ部:DC12V±10% ホールIC部:DC5V±10% |
エネルギー変換(電気→機械) | データシートCAD |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | タイプ | 出力タイプ | パッケージタイプ | ch数 | 電源電圧 | 外形寸法(mm) | ダウンロード | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | モータ制御IC | W2RF018WF | ブラシレスDCモータ専用 シリアル通信制御 ※形W2SHM-1と併用可能 | CMOS | QFP-48pin | モータ:2ch | -0.3~7.0V | 9×9×1.7 | データシート | 詳細を見る |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | 用途・機能 | コイル抵抗値 | 電源電圧 | 動作周期 | 吸引力 | 外形寸法(mm) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ | ボイスコイルモーター | W5HG-14 |
|
可動物の振動 | 11Ω±10% | DC12V | 25%間欠通電 (最大通電時間:30秒) |
4.00N以上 (ストローク5mm、電流1.09A)> |
Φ30×21.2 (ボス、ハーネス部除く) |
データシートCAD |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | 用途 | タイプ | 接点仕様 | 接点材質 | ダウンロード | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイッチ | マイクロスイッチ | D3Dシリーズ |
|
検出用 | コネクタタイプ | 双投形/常閉形/常開形 | 金合金 | データシート | 詳細を見る |
| スイッチ | マイクロスイッチ | D3DCシリーズ |
|
検出用 | コネクタタイプ | 常閉形/常開形 | 銀 | データシート | 詳細を見る |
| スイッチ | マイクロスイッチ | D3Mシリーズ |
|
検出用 | コネクタタイプ | 常閉形/常開形 | 金合金 | データシート | 詳細を見る |
| スイッチ | マイクロスイッチ | D2FW-Gシリーズ |
|
検出用 | M4取付シール形 | 双投形/常閉形/常開形 | 銀合金/金合金 | データシート | 詳細を見る |
| スイッチ | マイクロスイッチ | D2LSシリーズ |
|
操作用 | 表面実装タイプ | 常開形 | 銀 | データシート | 詳細を見る |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | タイプ | 接続 | 取り付け | 接点材質 | 特徴 | 高さ | ダウンロード | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイッチ | タクタイルスイッチ | B3Fシリーズ |
|
標準タイプ | DIP | 基板実装 | 銀メッキ / 金メッキ | - | 3.15~9.5mm | データシート | 詳細を見る |
| スイッチ | タクタイルスイッチ | B3FSシリーズ |
|
標準タイプ | SMD | 表面実装 | 銀メッキ | シャープなクリック感 高耐久性 |
3.1~7.3mm | データシート | 詳細を見る |
| スイッチ | タクタイルスイッチ | B3W |
|
シールタイプ | DIP | 基板実装 | 銀メッキ | シール構造で 塵埃の多い場所や水回りの使用に最適 |
4.3~7.3mm | データシート | 詳細を見る |
| スイッチ | タクタイルスイッチ | B3S |
|
シールタイプ | SMD | 表面実装 | 銀メッキ | アース端子あり | 4.3mm | データシート | 詳細を見る |
| スイッチ | タクタイルスイッチ | B3SN |
|
シールタイプ | SMD | 表面実装 | 銀メッキ / 金メッキ | 薄型 アース端子あり |
3.1mm | データシート | 詳細を見る |
| スイッチ | タクタイルスイッチ | B3SL |
|
シールタイプ | SMD | 表面実装 | 銀メッキ | ゴム素材のプランジャ | 3.4mm 5.1mm |
データシート | 詳細を見る |
| スイッチ | タクタイルスイッチ | B32 |
|
キートップタイプ | - | - | - | B3F、B3FS、B3Wの 凸形プランジャタイプ専用のキートップ |
5.5~7.0mm | データシート | 詳細を見る |
導光板
-
01 製品説明
-
02 点灯方法
-
03 キラキラ
-
04 円
-
05 レインボー
-
06 奥行線
-
07 空間投影
-
08 一方向アニメショーン
-
09 蝶々アニメショーン
-
10 リアル質感
-
11 形状
-
12 エッジ活用
-
13 エッジ活用
-
14 トロン
| 製品カテゴリ | 製品タイプ | 形式 | 製品写真 | 用途 | 特徴 | ダウンロード | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コネクタ | 基板対電線接続 | XG2 / XG4 / XG8 | フラットケーブル用MILコネクタ | XG2 高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現 | データシート | 詳細を見る | |
| XG4 プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 | データシート | ||||||
| XG8 広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ | データシート | ||||||
| コネクタ | 基板対電線接続 | XG5 | バラ線用MIL系コネクタ | ・バラ線圧着ソケット MILコネクタシリーズに、バラ線圧着タイプを追加 | データシート | 詳細を見る | |
| ・バラ線圧接コネクタ バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ | データシート | ||||||
| コネクタ | 基板対電線接続 | XN2 | 産業機器用簡易接続コネクタ | センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ | データシート | 詳細を見る | |
| コネクタ | 基板対電線接続 | XH5-N | ハーフピッチコネクタ | 表面実装に対応した1.27㎜ハーフピッチコネクタ | データシート | 詳細を見る | |
| コネクタ | 基板対電線接続 | XW4シリーズ | プリント基板用端子台 | 制御機器のインターフェイスに最適な基板用端子台/コネクタ ・XW4M/XW4N 3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ |
データシート | 詳細を見る | |
| ・XW4H/XW4K/XW4L 2.54mmピッチプリント基板用端子台 | データシート | ||||||
| ・XW4A/XW4B/XW4C/XW4E 制御機器のインターフェースに最適 | データシート | ||||||
| コネクタ | 基板対基板接続 | XC8 | 2mmピッチHMコネクタ | コンパクトPCIに対応した2.0mmピッチ高密度実装コネクタ | データシート | 詳細を見る | |
| コネクタ | 基板対基板接続 | XC5 / XC4 / XC7 | DINコネクタ DINスタイルコネクタ |
DIN規格品、高電流、シーケンスタイプなど豊富なラインナップ XC5(DIN標準)国際規格のDINコネクタのバリエーションを大幅に拡大 |
データシート | 詳細を見る | |
| XC5(DINスタイル)DINの思想を生かして拡大したDINスタイルコネクタシリーズ | データシート | ||||||
| XC5(ファインフィット)国際規格のDINコネクタの無はんだ接続(通称プレスフィット)シリーズ | データシート | ||||||
| XC5(多極)DINの思想を生かして拡大した多極(4列128極)コネクタ | データシート | ||||||
| XC4 国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ | データシート | ||||||
| XC7 DIN規格の標準寸法を生かしたシーケンスコネクタ | データシート | ||||||
| コネクタ | 基板対基板接続 | XHシリーズ | ハーフピッチコネクタ | ハーフピッチの基板対基板用コネクタ XH2 電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ |
データシート | 詳細を見る | |
| XH3 ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mm~20mm | データシート | ||||||
| XH4A スタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ | データシート | ||||||
| XH5-N 表面実装に対応した1.27mmピッチコネクタ | データシート | ||||||
| コネクタ | 基板対FPC接続 | XF3M / XF2M | XF3M/XF2M | 回転バックロック方式 | データシート | 詳細を見る | |
| コネクタ | 外部接続 | XMシリーズ | Dサブコネクタ | Dサブコネクタシリーズ。フード、ダストカバーなどのアクセサリも充実 XM3K-N/XM3L-N 表面実装に対応した9極、25極Dサブコネクタ |
データシート | 詳細を見る | |
| XM3 OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ | データシート | ||||||
| XM2S OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ組立式フード | データシート | ||||||
| XM2S-E コネクタフードによるESD(静電気)対策を実現 | データシート | ||||||
| コネクタ | 外部接続 | XM7 | USBコネクタ | USB規格に準拠したインターフェースコネクタ | データシート | 詳細を見る | |
| コネクタ | ソケット/短絡コネクタ | XR2 | ICソケット | 瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適 | データシート | 詳細を見る | |
| コネクタ | ソケット/短絡コネクタ | XP2U-001 | USB Type-C 搭載機器検査ソケット | I/O コネクタが USB Type-C コネクタである電子機器の検査用ソケット | データシート | 詳細を見る | |
| コネクタ | ソケット/短絡コネクタ | XJ8 / XG8S / XG8T | 短絡コネクタ | 回路切替用の短絡コネクタ | データシート | 詳細を見る | |
| コネクタ | 産業用コネクタ | - | 丸型防水コネクタ | 保護構造IP67を確保した丸型防水コネクタ XS5 NEXT シリーズ 丸型耐油コネクタ |
データシート | 詳細を見る | |
| XS5□R 耐油コネクタ | データシート | ||||||
| XS2 丸型防水コネクタ(M12) | データシート | ||||||
| XS5 丸型防水コネクタ | データシート | ||||||
| XN2 産業機器用簡易接続コネクタ | データシート | ||||||
| XW3D コネクタ中継ボックス | データシート | ||||||
| XW3B コネクタ中継ボックス | データシート | ||||||
| コネクタ | 産業用コネクタ | XS5 / XS2 / XS6 | 産業用イーサネットコネクタ | Ethernet/IP・EtherCATなど、イーサネットをベースとした産業用イーサネットコネクタ | データシート | 詳細を見る |