製品情報 Casino
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | 出力タイプ | 検知仕様 | 電源電圧 | 外形寸法(mm) | 用途・機能 | ダウンロード | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センサ | 磁気センサ | W2DN-05 |
|
オープンコレクタ ※ノーマリーオープン |
Φ:270~310mm (最大感度調整時) ※.当社試験に準ずる |
DC5V~12V | 18×12×7 | 広エリアでの不正磁石検知 | データシートCAD | - |
| センサ | 磁気センサ | W2DN-06 |
|
オープンコレクタ ※ノーマリークローズ |
Φ:270~310mm (最大感度調整時) ※.当社試験に準ずる |
DC5V~12V | 18×12×7 | 広エリアでの不正磁石検知 | データシートCAD | - |
| センサ | 磁気センサ | W2DH-01 |
|
接点式 ※ノーマリーオープン |
縦置き:70~90mm 横置き:50~70mm ※.当社試験に準ずる |
DC5V~24V | 40×8×6 | スポットでの不正磁石検知 | データシートCAD | - |
| センサ | 衝撃検知センサ | W2DL-01 |
|
オープンコレクタ ※ノーマリーオープン |
ピーク加速度 30土10 m/s2 (電源電圧9V時) |
DC7V~15V | 37.3×31×20.9 ※コネクタ部を除く |
遊技台での衝撃検知 | データシートCAD | - |
| センサ | 衝撃検知センサ | W2DL-02 |
|
直流2線式 | ピーク加速度 10~20 m/s2 |
DC12V士10% DC15V土10% DC18V士10% DC24V土10% |
28×31×17.1 | 遊技台での衝撃検知 | データシートCAD | - |
| センサ | 誘導磁界検知センサ | W2DR-12 |
|
直流2線式 | 10.5mm以上 ※.当社試験に準ずる |
DC12V土10% DC15V士10% DC18V士10% DC24V士10% |
30×18×6 | 貫通型近接スイッチ用 不正電波検知 |
データシートCAD | - |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | 電極形状 | 出力タイプ | 検知容量 | 電源電圧 | 外形寸法(mm) | 用途・機能 | ダウンロード | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センサ | タッチスイッチ | W2GJ-F5 |
|
フラット | オープンコレクタ (ノーマリーオープン) |
35±7pF | DC5V~15V | 15×15×5.5 | 人体のタッチ検出 | データシートCAD | - |
| センサ | タッチスイッチ | W2GJ-L6 |
|
L字 | オープンコレクタ (ノーマリーオープン) |
35±7pF | DC5V~15V | 15×15×5.5 ※電極部を除く |
人体のタッチ検出 | データシートCAD | - |
| センサ | タッチスイッチ | W2GJ-L22 |
|
L字 | 直流2線式 | 35±7pF | DC12V士10% | 15×15×5.5 ※電極部を除く |
人体のタッチ検出 | データシートCAD | - |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | タイプ | 接続 | 取り付け | 出力タイプ | 検出距離 | 用途・機能 / その他 | ダウンロード | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センサ | フォトマイクロセンサ | W5HG-09 | 透過形 | コネクタ | ネジ | オープンコレクタ 入光時ON |
- | 機能:物体の有無検出 (表示用LED内蔵) |
データシート | - |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | 用途 | 検知仕様 | ダウンロード | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センサ | 限定反射センサ | B5W-LB シリーズ | 人体などの物体有無検出 | 検出距離:2-10mm、10-55mm ※当社試験に準ずる | データシート | 詳細を見る | |
| センサ | 拡散反射形センサ | B5W-DB シリーズ | 人体などの物体有無検出 | 検出距離:250mm ※当社試験に準ずる | データシート | 詳細を見る | |
| センサ | 3D TOFセンサ | B5L | 人や物体との距離を3Dでセンシング | 検出範囲 0.5m~4m | データシート | 詳細を見る製品動画 | |
| センサ | 画像センサ(組込タイプ) | B5T-007001-010 | 人の表情や性別、年齢、視線、目つむりなどを認識。カメラモジュールを一体化した人理解画像センサ | 長距離検出タイプ 水平検出範囲 約54° 垂直検出範囲 約41° |
データシート | 詳細を見る製品動画ホワイトペーパ | |
| センサ | 画像センサ(組込タイプ) | B5T-007001-020 | 人の表情や性別、年齢、視線、目つむりなどを認識。カメラモジュールを一体化した人理解画像センサ | 広角検出タイプ 水平検出範囲 約94° 垂直検出範囲 約76° |
|||
| センサ | カラーセンサ | B5WC | 色の変化と違いをセンシング | 接続方式 コネクタ / 出力 I2C / 検出距離 40mm | データシート | 詳細を見る製品動画 | |
| センサ | MEMS非接触温度センサ | D6T-1シリーズ | 表⾯温度を非接触で計測できる⾚外線温度センサ | 視野角(X=26.5°~58°、Y=26.5°~58°) 対象物温度検出範囲(-40~80°C) |
データシート | 詳細を見るホワイトペーパ | |
| センサ | MEMS非接触温度センサ | D6T-8シリーズ | 表⾯温度を非接触で計測できる⾚外線温度センサ | 視野角(X=54.5°、Y=5.5°) 対象物温度検出範囲(5~200°C) |
|||
| センサ | MEMS非接触温度センサ | D6T-44シリーズ | 表⾯温度を非接触で計測できる⾚外線温度センサ | 視野角(X=44.2°、Y=45.7°) 対象物温度検出範囲(5~200°C) |
|||
| センサ | MEMS非接触温度センサ | D6T-32 | 表⾯温度を非接触で計測できる⾚外線温度センサ | 視野角(X=90.0°、Y=90.0°) 対象物温度検出範囲(0~200°C) |
|||
| センサ | 感震センサ | D7S | 小型・高精度を実現した次世代感震センサ | 表面実装タイプ、電源電圧(2.1~5.5V) | データシート | 詳細を見る製品動画 |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | タイプ | 出力タイプ | パッケージタイプ | ch数 | 電源電圧 | 外形寸法(mm) | ダウンロード | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | モータ制御IC | W2RF018WF | ブラシレスDCモータ専用 シリアル通信制御 ※形W2SHM-1と併用可能 | CMOS | QFP-48pin | モータ:2ch | -0.3~7.0V | 9×9×1.7 | データシート | 詳細を見る | |
| IC | モータ制御IC | W2RF008WF | ステッピングモータ専用 シリアル通信制御 | CMOS | QFP-48pin | モータ:2ch ソレノイド:4ch | -0.3~7.0V | 9×9×1.7 | データシート | - | |
| IC | LEDドライバ | W2RG012RN | シリアル通信制御 | オープンドレイン (定電流駆動) | QFN-48pin | LED:128ch (最大) | -0.3~7.0V | 7×7×1 | データシート | - |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | 用途・機能 | 形状・タイプ | 定格負荷トルク | 無負荷回転数 | 電源電圧 | 機能 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ | ブラシレスDCモータ ※ギア付き |
W2SKB-1A |
|
パチスロのリール駆動 ※形W2RF030WFと併用可能 |
中型・24V | 10mNm | 5,500rpm以上 | モータ部:DC24V±5% ホールIC部:DC5V±5% |
エネルギー変換(電気→機械) | データシートCAD |
| モータ | ブラシレスDCモータ ※ギア無し |
W2SHM-1 |
|
高出力・高トルクを活用しての可動体の位置制御 ※形W2RF018WFと併用可能 |
中型・12V | 10mNm | 4,400rpm以上 | モータ部:DC12V±10% ホールIC部:DC5V±10% |
エネルギー変換(電気→機械) | データシートCAD |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | タイプ | 出力タイプ | パッケージタイプ | ch数 | 電源電圧 | 外形寸法(mm) | ダウンロード | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | モータ制御IC | W2RF018WF | ブラシレスDCモータ専用 シリアル通信制御 ※形W2SHM-1と併用可能 | CMOS | QFP-48pin | モータ:2ch | -0.3~7.0V | 9×9×1.7 | データシート | 詳細を見る |
| 製品カテゴリ | 製品名 | 形式 | 製品写真 | 用途・機能 | コイル抵抗値 | 電源電圧 | 動作周期 | 吸引力 | 外形寸法(mm) | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ | ボイスコイルモーター | W5HG-14 |
|
可動物の振動 | 11Ω±10% | DC12V | 25%間欠通電 (最大通電時間:30秒) |
4.00N以上 (ストローク5mm、電流1.09A)> |
Φ30×21.2 (ボス、ハーネス部除く) |
データシートCAD |