製品アプリケーション(用途) Products Guide クラシックリールタイプ See Through Panel 材料特性により照明されていない間は完全透明で、透過性の高いパネルです。 光の制御技術により、光とパネルがコラボレーションし、 リアリティのある質感表現や空中映像など新感覚の光表示を実現します。 Demo Video ブラシレスDCモータ 形 W2SKB-1A ユニークな動きが特徴です。 リールのユニークさを可能にするのが当社の制御技術です。 専用の制御ICを併用することで簡単に位置制御ができ、 高速回転、バウンド回転など様々な動作を実現します。 Demo Video Data sheet レバースイッチ 形 W5HD-01 360度全方向への操作が可能です。 フォトマイクロセンサの使用で機能性を高め、 1,000万回の操作に耐える高寿命のレバースイッチです。 Data sheet Bash Button 形 W7BB-X01 透明でシームレスなデザインが魅力のプッシュボタンです。 高い耐久性・防水性も特徴です。特殊成形対応の密閉構造・排水機構で、 ボタンの故障リスクを低減します。 Demo Video Data sheet カジノ製品情報 製品ガイド一覧へ