1. ホーム>
  2. 製品紹介

ここから本文です

製品紹介

わたしたちは国際規格に準拠したユニバーサルデザインの
快適な職場で信頼性の高い製品を提供します。

オムロン太陽で生産する主な製品は産業機器用のパワーリレーに使用するソケット群です。オムロンのリレーは市場で高い信頼を得ており、工場のオートメーション化に不可欠な製品となっています。現在、ソケットの生産は年間1000万個にも及びます。

ソケット群

  • ソケット リレー・タイマ・カウンタなどの接続配線に使用し、各種制御装置の中で使われています。月産、100万個以上となっています。
  • P6Bソケット プリント基板用リレーに使用される小型のソケットです。
  • PYFソケット 標準汎用リレーに使用されるソケットで主に制御盤に組み込まれています。
  • PTソケット 標準汎用リレーに使用されるソケットで主に制御盤に組み込まれています。
  • エンドプレート リレーソケットを固定するための器具です。

スイッチ、センサ、コネクタ群

  • サムロータリースイッチ サムロータリスイッチ 文字車を回転して接触子を開閉する設定用スイッチです。デジタルスイッチとも呼ばれ、サイズと操作方式を各種用意しています。
    製品情報はこちら
  • マイクロスイッチ マイクロスイッチ 主に設備でのドア用スイッチとして使用され、ドアの開閉による電源のON/OFF等に使われます。
  • コネクタ コネクタ 多品種生産する設備で機種切り替えを行うための接続部品です。
  • OAセンサ OA用センサ 透過形タイプで、投受光器間を通過する物体などを検出します。動作の安定度が高くあらゆる物体を検出、OA機器等の部品に使われています。
  • 近接スイッチ 近接スイッチ ワンタッチで操作スイッチの基盤ユニットに配線でき、自動運転装置の操作盤等に使われています。
  • トリガースイッチ トリガースイッチ 電動工具に使われる引き金型のスイッチ
  • 外部ストッパつきサムロータリスイッチ 外部ストッパつき
    サムロータリスイッチ

サービス

  • OFEリペアサービス リペアサービス 銀行、郵便局等各種金融機関などで使われるATM装置や、内蔵ユニットのリペア(修理)を行います。

ここからコンテンツ内メニューです

  • 工場見学のご案内