1. ホーム
  2. パラスポーツ
  3. オムロン太陽社員・十川選手が「パリ2024パラリンピック」に出場決定

ここから本文です

イベント

2024/7/10

オムロン太陽社員・十川選手が「パリ2024パラリンピック」に出場決定

2大会連続 陸上男子1500m(知的障害)に出場

オムロン太陽株式会社の社員、十川 裕次(とがわ ゆうじ)選手が、2024年8月開幕の「パリ2024パラリンピック競技大会」陸上競技1500m(知的障害)に出場することが決定しました。東京2020パラリンピック競技大会に続く、2大会連続の出場です。


パリ2024パラリンピック出場を決めた十川選手

十川選手は、大分県大分市出身の27歳。2018年のアジアパラ競技大会(インドネシア)で国際大会デビューを果たすと、初出場ながら、3位に輝いた実力者です。2021年には、東京パラリンピックに出場。さらに、今年5月に兵庫県神戸市で開催された世界選手権では、銅メダルを獲得しています。
2大会連続出場となるパリパラリンピック男子陸上1500m(知的障害)でもメダル獲得を目指しているほか、日本記録樹立を目標に掲げています。

<十川選手コメント>
喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。メダル獲得に向けてしっかりと準備し、大会では、全力で走りぬくことを誓います。応援よろしくお願いします。

<プロフィール>
選手名 十川 裕次(とがわ ゆうじ)
生年月日 1996年9月20日 (27歳)
所属 オムロン太陽株式会社
出身地 大分県大分市
出身高校 大分東明高校 駅伝部
世界ランク 5位(Official World Ranking 2023)
競技歴
  • 2018年 インドネシア2018アジアパラ競技大会 T20*/1500m:3位
  • 2019年 Paris2019-World Para Athletics Grand Prixs 出場
  • 2021年 2021ジャパンパラ陸上競技大会
    T20/1500m:2位、T20/5000m:2位
    東京2020パラリンピック T20/1500m:9位
    2021日本ID陸上選手権 T20/1500m:1位、T20/5000m:2位
  • 2022年 2022ジャパンパラ陸上競技大会
    T20/1500m:1位、T20/5000m:1位
    2022日本ID陸上選手権 T20/1500m:1位、T20/5000m:1位
    2022日本ID陸上ハーフマラソン選手権 10kmの部:1位
  • 2023年 WORLD PARA ATHLETICS GRAND PRIX 2023 / JESOLO, ITALY T20/1500m:2位
    2023ジャパンパラ陸上競技大会 T20/1500m:1位
    WORLD PARA ATHLETICS CHAMPIONSHIPS-PARIS ‘23
    T20/1500m:11位
  • 2024年 神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会 T20/1500m:3位

*T20は、知的障害のあるトラック競技選手のクラスのこと。

ここからコンテンツ内メニューです

  • 工場見学のご案内