製品情報 Products
安心安全を担保する部品たち
フォトマイクロセンサ
-

W5HG-09
- 物体の有無検出
- 2色の表示用LEDを内蔵
- コネクタタイプ、ネジ取り付け
- オープンコレクタ出力
-

W2EC-10
- 小型アクチュェータなどにおける位置検知
- コネクタタイプ、ネジ取り付け
- オープンコレクタ
※ノーマリークローズ
-

EE-SX3162/3163/3164-P
EE-SX4162/4163/4164-P- 透過形
- コネクタタイプ、ネジ取り付け
- フォト・IC出力
-

EE-SX3173/4173-Pシリーズ
- 透過形
- コネクタタイプ、ネジ取り付け
- フォト・IC出力
- ツェナーダイオード搭載で耐ノイズ性をアップ
※ SX3173/4173-P3-Zのみ
-

EE-SX1320
- 透過形
- SMDタイプ(溝幅:2mm)
- フォト・トランジスタ出力
-

EE-SX1321
- 透過形
- SMDタイプ(溝幅:2mm)
- フォト・トランジスタ出力
※2チャンネル出力タイプ
-

EE-SX1330
- 透過形
- SMDタイプ(溝幅:3mm)
- フォト・トランジスタ出力
-

EE-SX1340
- 透過形
- SMDタイプ(溝幅:4mm)
- フォト・トランジスタ出力
-

EE-SX1350
- 透過形
- SMDタイプ(溝幅:5mm)
- フォト・トランジスタ出力
-

EE-SX4320
- 透過形
- SMDタイプ(溝幅:2mm)
- フォト・IC出力
-

EE-SX4330
- 透過形
- SMDタイプ(溝幅:3mm)
- フォト・IC出力
-

EE-SX3340 EE-SX4340
- 透過形
- SMDタイプ(溝幅:4mm)
- フォト・IC出力
-

EE-SX3350 EE-SX4350
- 透過形
- SMDタイプ(溝幅:5mm)
- フォト・IC出力
-

EE-SX1055
- 透過形
- 小型溝型
- 端子タイプ(溝幅:2.8mm)
- フォト・トランジスタ出力
-

EE-SX1140
- 透過形
- 深溝幅広型
- 端子タイプ(溝幅:14mm)
- フォト・トランジスタ出力
-

EE-SX3081 EE-SX4081
- 透過形
- 溝型
- 端子タイプ(溝幅:5mm)
- フォト・IC出力
商品カテゴリ