製品情報 Products 安心安全を担保する部品たち 近接スイッチ詳細 TL-PP725 遊技球(金属体)の検出 貫通型 データシート CAD TL-PP709 遊技球(金属体)の検出 貫通型、短胴型 データシート CAD TL-PP712 遊技球(金属体)の検出 貫通型、誘導磁界検知機能 データシート CAD TL-PP702 遊技球(金属体)の検出 フラット貫通穴無し データシート CAD TL-PP702B 遊技球(金属体)の検出 フラット貫通穴無し 異周波タイプ データシート CAD W2DC-03 遊技球(金属体)の検出 貫通型デュアル オープンコレクタ出力 ※ノーマリーオープン データシート CAD W2DC-04 遊技球(金属体)の検出 貫通型デュアル 直流2線式 データシート CAD 商品カテゴリ センサ 磁気センサ 衝撃検知センサ 誘導磁界検知センサ タッチスイッチ 近接スイッチ フォトマイクロセンサ 限定反射センサ その他センサ IC モータ 電源 スイッチ 操作スイッチ マイクロスイッチ タクタイルスイッチ 錠・鍵 環境モニタリング コネクタ 基板対電線接続 基板対基板接続 基板対FPC接続 外部接続 ソケット・短絡コネクタ 産業用コネクタ 導光板 製品一覧
近接スイッチ詳細 TL-PP725 遊技球(金属体)の検出 貫通型 データシート CAD TL-PP709 遊技球(金属体)の検出 貫通型、短胴型 データシート CAD TL-PP712 遊技球(金属体)の検出 貫通型、誘導磁界検知機能 データシート CAD TL-PP702 遊技球(金属体)の検出 フラット貫通穴無し データシート CAD TL-PP702B 遊技球(金属体)の検出 フラット貫通穴無し 異周波タイプ データシート CAD W2DC-03 遊技球(金属体)の検出 貫通型デュアル オープンコレクタ出力 ※ノーマリーオープン データシート CAD W2DC-04 遊技球(金属体)の検出 貫通型デュアル 直流2線式 データシート CAD 商品カテゴリ センサ 磁気センサ 衝撃検知センサ 誘導磁界検知センサ タッチスイッチ 近接スイッチ フォトマイクロセンサ 限定反射センサ その他センサ IC モータ 電源 スイッチ 操作スイッチ マイクロスイッチ タクタイルスイッチ 錠・鍵 環境モニタリング コネクタ 基板対電線接続 基板対基板接続 基板対FPC接続 外部接続 ソケット・短絡コネクタ 産業用コネクタ 導光板 製品一覧