製品情報 Products
安心安全を担保する部品たち
基板対基板接続
-

XC8
- コンパクトPCIに対応した2.0mmピッチ高密度実装コネクタ
-

XC5(DIN標準)
- 国際規格のDINコネクタ
-

XC5(DINスタイル)
- DINの思想を生かして拡大したDINスタイルコネクタシリーズ
-

XC5(ファインフィット)
- 国際規格のDINコネクタの無はんだ接続シリーズ
-

XC5(多極)
- DINの思想を生かして拡大した多極(4列128極)コネクタ
-

XC4
- 国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ
-

XC7
- DIN規格の標準寸法を生かしたシーケンスコネクタ
-

XH5-N
- ハーフピッチコネクタ
- 表面実装に対応した1.27mmピッチコネクタ
-

XH3
- ハーフピッチコネクタ
- ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mm~20mm
-

XH4A
- ハーフピッチコネクタ
- スタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ
-

XH2
- ハーフピッチコネクタ
- 電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ
商品カテゴリ