此处开始正文
针对每个人的残障情况安置人员,并改进和改善设备,将工厂设计成为任何人都可以轻松工作的环境。
工厂内的环境包括无台阶的入口和出口、完全足够宽的走廊、通道以及厕所设施和电梯等,生产线的布局也充分考虑了效率和生产活动。
此外,设施采用了轮椅上也易于操作的设计,例如工作台和其他设备的高度,以及安装辅助设备为手部有残障的人提供支持。对于剩余身体机能很少的重度功能性残障人士,我们通过设备与剩余身体机能的搭配,保障他们能够始终在安全、高效率的工作环境中工作。
工作台规格
- A:工作台高度 …65 cm±15 cm
- B:工作台位置 …70 cm±15 cm
- C:工作台深度 …60 cm
- D:作业人员间距 …大于或等于90 cm
通道宽度
- 作业区域周围的通道宽度…120 cm以上
- 作业场地内 …90 cm以上
入口和出口

悬挂式推拉门确保了90 cm以上的宽度。
安装了自动门,无台阶。
架子规格
- 架子最大尺寸(有脚轮)
- A:高度 …130 cm
- B:深度 …60 cm
- C:宽度 …120 cm
最佳行动范围

在最佳范围内进行作业,将作业人员的负担控制到最小。