ここから本文です
Webカタログ
動作環境
| OS | Microsoft Windows10、Windows8、Windows7、Windows Vista、Mac OS X 10.2以上 |
|---|---|
| CPU | Pentium III 600MHz 以上のプロセッサ等 |
| メモリ | 1GB以上 |
| ブラウザ | Microsoft Edge、Internet Explorer 10以上、Firefox 31以上 ※1、Chrome 36以上、Safari 5.1以上 |
| 解像度 | 1280×768以上 |
| 対応機種 | Windows 7、8、10搭載の機種、Mac OS搭載の機種 |
| モニター | 16ビット以上を表示可能なカラーモニター |
| 通信環境 | ADSLなどのブロードバンド環境 |