ここから本文です

スイッチ

注意事項
ご使用に際しては必ず製品仕様書をご確認ください。
青文字の形式名またはその写真をクリックすると製品の詳細情報にリンクします。

小形マイクロスイッチ

形式 写真 特長
D3DCシリーズ D3DCシリーズ
  • 小形ドアスイッチ
  • 動作ポイントをわかりやすく表示
  • 7mmのストロークで設定が容易
  • コネクタ方式、ワンタッチ取付けが可能
D3Dシリーズ D3Dシリーズ
  • 小形ドアスイッチ
  • コネクタ方式、ワンタッチ取付けが可能
  • 金系クロスバ接点を採用、高い接触信頼性を確保
VXシリーズ VXシリーズ
  • 小形基本スイッチ
  • 接触信頼性を高めた低荷重動作
  • 各種アクチュエータ形状あり
D3Mシリーズ D3Mシリーズ
  • 超小形基本スイッチ
  • 圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献
  • 各種アクチュエータ形状あり
SSシリーズ SSシリーズ
  • 超小形基本スイッチ
  • 超小形で3,000万回の高耐久性
  • 各種アクチュエータ形状あり
D3MHシリーズ D3MHシリーズ
  • 極超小形基本スイッチ
  • コネクタ用端子で省配線、省工数、省スペースに貢献
  • ピン押ボタン形、ヒンジ・レバー形あり
D2Fシリーズ D2Fシリーズ
  • 極超小形基本スイッチ
  • 基板実装にも適したサイズ
  • 各種アクチュエータ形状あり
  • 各種端子仕様あり

タクタイルスイッチ

形式 写真 特長 主な仕様 アプリケーション例
B3F-8000(N) B3F-8000(N)
  • スイッチ部をカバーでガードすることで、不用意にスイッチが押されることを防止。
  • リターンスプリングによりカバーの戻し忘れを防止。
- -
B3Fシリーズ B3Fシリーズ
  • 標準タイプのタクタイルスイッチ
  • 6mm角、12mm角
  • 横押し、高加重
  • 電気定格:
    DC5~24V、1~50mA、
    抵抗負荷
  • 動作に必要な力:0.98~4.9N
  • 玉貸し操作スイッチ
B3Wシリーズ B3Wシリーズ
  • シール形タクタイルスイッチ
  • 6mm角、12mm角
  • シール構造IP64相当
  • 静電気対策に便利なアース端子付きもあり
  • 電気定格:
    DC5~24V、1~50mA、
    抵抗負荷
  • 動作に必要な力:1.57~3.43N
  • 玉貸し操作スイッチ