事例11 電子ロック

フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)のアプリケーション事例

フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)の代表的なアプリケーション事例は以下のとおりです。機器・装置が異なる場合でも、課題解決に活用できる場合がありますので、ご参照ください。

事例11

電子ロック

ディスクの回転数カウント

用途

  • ・モーターと連動するディスクの回転数をカウントすることで、シリンダの位置を制御します。

課題・要望

  • ・製品の薄型化のため、超小型反射形センサがほしい。
  • ・回路設計上、光電流のばらつきが少ないセンサがほしい。

解決

  • ・採用形式
    超小型反射形 フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタラプタ)
    形EE-SY199
  • ・本センサは厚み:1.1mmの超小型反射形センサです。よって、取り付けスペースが限られた薄型機器などに最適です。さらに、表面実装タイプのため、基板裏面からのリード突き出しも無く薄型化に有効です。
  • ・回転円板の白黒を検出する場合は、物体の有無を検出する場合に比べ、S/N比が小さくなります。そのため、光電流のばらつき(上下限値の比)が少ないセンサが求められます。 本センサには光電流の選別指定品をご用意しています(形EE-SY199 Rank B)。

推奨形式