形 B3W シール形タクタイルスイッチ
基板挿入実装形の
形B3Fシリーズと取りつけ互換、
シール構造により高信頼性を実現
- シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。
- 小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
- 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
- 凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート B3W | |
注意事項 | タクタイルスイッチ 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | スイッチセレクションガイド | |
技術解説 | The解決 [操作スイッチ編] 会員専用 | |
データシート | データシート B32 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
B3W-1000 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-1002 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-1020 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-1022 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-1050 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-1052 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-1100 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-1102 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-1150 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-1152 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-4000 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-4005 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-4050 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-4055 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-4100 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-4105 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-4150 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B3W-4155 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。