形 B3SE 超薄形シール形サーフェスマウントタクタイルスイッチ

タクタイルスイッチ SMDタイプ: B3SE

超薄形・シール形で高耐久性を実現した
基板表面実装形 6mm角タイプ

  • 高さ2mmの実現で機器の薄形化、小形化に貢献。
  • シール構造IP67(IEC-60529)相当により塵埃の多い場所でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く
  • シャープなクリック感と100万回の高耐久性を実現。
  • 高密度実装に適したサーフェスマウント端子タイプ。
  • エンボステーピング梱包 標準リール2,000個に加えて100個の小口梱包リールも用意。

DOWNLOADダウンロード

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。

カタログ

データ種別 ファイル名 更新日
データシート データシート B3SE
注意事項 タクタイルスイッチ 共通の注意事項
セレクションガイド スイッチセレクションガイド
技術解説 The解決 [操作スイッチ編] 会員専用

MODEL LIST形式一覧

それぞれの形式に関する情報を掲載しております。​CADデータはログイン/会員登録いただくと​ダウンロードすることができます。

形式 2D/3D CAD*1 ECAD*2 購入 Rohs証明書 生産状況
B3SE
RoHS証明書 生産中
B3SE-1002P ログイン/会員登録
RoHS証明書 生産中
B3SE-1002P-R100 ログイン/会員登録
RoHS証明書 生産中
  • *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
  • *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
    ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。