形 G3VM-31QV□/61QV□□ MOS FETリレー S-VSON(L) 電圧駆動タイプ
世界最小クラス*の
電圧駆動 MOS FETリレー 新登場
超小型のS-VSON(L)パッケージで
入力側に電流制限抵抗を内蔵
*2020年1月当社調べ
- 動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
- 負荷電圧 30V/60V
- 形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)
- 形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)
- 形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)
- 高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G3VM-31QV□/61QV□□ | |
注意事項 | MOS FETリレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | G3VM MOS FET RELAY セレクションガイド | |
用語集 | MOS FETリレー 用語解説 | |
技術解説 | The解決 [MOS FETリレー編] 会員専用 | |
ソフトウェア | シミュレーションモデル |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
G3VM-31QVH | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-31QVH(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-31QVL | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-31QVL(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-61QV2H | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-61QV2H(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-61QV2L | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-61QV2L(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-61QVH | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-61QVH(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。