”学びコンテンツや最新の商品情報”をメルマガで定期的にお届け。会員登録はこちらから

ハーフピッチコネクタとは

定義

ハーフピッチコネクタコネクタ例示画像

インチ系コネクタで主流である2.54mmピッチコネクタをハーフサイズに小型化したコネクタ。
1.27mmピッチのコネクタをハーフピッチコネクタと呼んでいる。

特徴

豊富なスタッキングバリエーション

基板間高さ

  • XH3:12mm~20mm
  • XH4:ディップ端子タイプ 5mm~11mm
  • XH4:SMT端子タイプ  5mm~9mm

XH4は雌雄同形でSMTタイプも品揃え。

種類

ハーフピッチコネクタ

分類 形式 形状 コンタクトピッチ 種類
基板対基板接続用 形XH3A
形XH3A画像
1.27mm プラグ
形XH3B
形XH3B画像
1.27mm ソケット
ロープロスタッキング接続用 形XH4A
形XH4A画像
1.27mm 雌雄同形タイプ
基板対基板接続用 形XH2A
形XH2A画像
1.27mm プラグ
形XH2B
形XH2B画像
1.27mm ソケット

応用例

工作機器/産業用ロボット/FA機器全般