形 V 小形基本スイッチ
信頼性・安全性を徹底追求した
小形基本スイッチ
- 10Aから21Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。
- ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
- 熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応。
- 直流開閉用のインジウム接点仕様も用意。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート V | |
注意事項 | マイクロスイッチ 共通の注意事項 | |
アクセサリ | マイクロスイッチ 共通付属品 | |
アクセサリ | マイクロスイッチ 共通付属品(押ボタンアクチュエータ追加) | |
セレクションガイド | スイッチセレクションガイド | |
技術解説 | The解決 [マイクロスイッチ編] 会員専用 |
ホワイトペーパー
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
ホワイトペーパー | マイクロスイッチの基礎 初歩からのマイクロスイッチ |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
V-10-1A4 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
V-10-1A4-T | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-1A5 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
V-10-1A5-T | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-1C24 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-1C24-T | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-1C25 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
V-10-1C25-T | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-1C4 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-1C4-T | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-1C5 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-1C5-T | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-2A4 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-2A4-T | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-2A5 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-2C24 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
V-10-2C25 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-2C4 | RoHS証明書 | 生産終了 | |||
V-10-2C5 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
V-10-3A4 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。