形 D2SW-P シール形超小形基本スイッチ
シール形マイクロスイッチをより
シンプルな構造で実現、形SSシリーズ、
形D2SWシリーズと取りつけ互換
- ゴムパッキンによるシール構造で防塵や一時的な防水用途(IEC IP67)を実現。
- 可動片は1枚ばね構造でAC250V 2A開閉に対応、微小負荷タイプも用意。
- はんだづけ、#110タブ、プリント基板用端子、モールドリード線付を品揃え。プリント基板用端子は等ピッチタイプも標準化。
- UL、CSA、VDEの安全規格取得品を品揃え。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート D2SW-P | |
注意事項 | マイクロスイッチ 共通の注意事項 | |
アクセサリ | マイクロスイッチ 共通付属品 | |
セレクションガイド | スイッチセレクションガイド | |
技術解説 | The解決 [マイクロスイッチ編] 会員専用 |
ホワイトペーパー
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
ホワイトペーパー | マイクロスイッチの基礎 初歩からのマイクロスイッチ |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
D2SW-P01-2M | RoHS証明書 | 生産中 | |||
D2SW-P01-3M | RoHS証明書 | 生産中 | |||
D2SW-P01D | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01H | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01L1D | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01L1H | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01L1M | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01L1T | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01L2D | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01L2H | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01L2M | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01L2T | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01L3D | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01L3H | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01L3M | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01L3T | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01M | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P01T | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
D2SW-P2-2M | RoHS証明書 | 生産中 | |||
D2SW-P2-3M | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。