形 A6C/A6CV ロータリーディップスイッチ
小形のシール形
ロータリーディップスイッチ
- 回転カムと接触片駆動方式の精密メカ設計により小形化を実現し、高密度実装が可能。
- シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート A6C/A6CV | |
注意事項 | ディップスイッチ 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | スイッチセレクションガイド | |
技術解説 | The解決 [操作スイッチ編] 会員専用 |
ホワイトペーパー
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
ホワイトペーパー | ディップスイッチの基礎 初歩からのディップスイッチ |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
A6C-10R(N) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
A6C-16R(N) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
A6CV-10R | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
A6CV-16R | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。