形 G9KA パワーリレー
- New
AC 800V 260A/ AC 1000V 300A
遮断と超低接触抵抗を実現した
高容量パワーリレー
- 使用周囲温度は85°Cを満足
- 高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現
- 接点間隔4.0mm以上(太陽光発電規格 VDE0126適合)
- 初期0.2mΩ以下の低接触抵抗を実現
- 低発熱と高放熱構造により基板の温度上昇を抑制
*ご使用の際は注意事項を必ずご確認下さい。
注. G9KA-1Aのみ対象
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G9KA | |
注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
ホワイトペーパー
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
ホワイトペーパー | 形G9KA ホワイトペーパーダウンロード |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
G9KA-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G9KA-1A-E | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。