形 G7L-PV パワーリレー
太陽光発電用パワーコンディショナに最適な
2極パワーリレー
- 接点定格 AC280V 30A(AC7a級)の高容量開閉を実現。
- コイル定格電圧印加後、印加電圧を低減して使用することにより、消費電力抑制に貢献。(コイル印加電圧を定格の37.5%まで低減時、コイルの消費電力は約320mW。)
- 使用周囲温度は85℃まで対応。
- 接点間隔は3.0mmの安全設計。
- コイル絶縁種はUL、VDEのクラスF認証。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G7L-PV | |
注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。