形 G7EB パワーリレー
- New
AC800V 100A(基準形)/120A(高容量形)
通電可能な高容量パワーリレー
- AC480V・100Aの高容量開閉を実現
- 120A通電可能な高容量形もシリーズ化
- 正極/逆極性60V・100AのDC負荷開閉にも対応
- 使用周囲温度は85°Cを満足
- 高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現
- 接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126適合)
- 初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G7EB | |
注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
ホワイトペーパー
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
ホワイトペーパー | 形G7EB ホワイトペーパーダウンロード |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
G7EB-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G7EB-1A-E | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G7EB-1AP1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G7EB-1AP1-E | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。