形 G6QE パワーリレー
1極36A開閉を実現した
小型低背パワーリレー
- 小型ながら、最大AC480V 36A(形G6QE-1A4タイプ)の 高容量開閉を実現。
- 高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。
- コイル保持電圧(コイル定格電圧の35%)により、コイル消費電力を定格比約12%まで低減可能。
- C-UL、TUV、CQC認証を取得した基準形と、電安法(300V以下)準拠形をラインナップ。
- 防爆認証(IEC/EN)60079-15承認取得。(形G6QE-1A4 タイプ)
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G6QE | |
注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
G6QE-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G6QE-1A-JT | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G6QE-1A4 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。