形 G5RL-U/-K パワーリレー
小型・低背で16A開閉・高突入開閉を
実現した高性能ラッチングリレー
- コイル-接点間の絶縁沿面距離8mm。
- 耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
- 使用周囲温度は85℃を満足。
- TV-8定格に適合。(G5RL-□1A-E)
- 耐インラッシュ・照明負荷に対応 コンデンサ負荷(IEC60669-1)適合品(G5RL-□1A-EL-HA)
- 耐発火性国際安全規格(IEC60335-1)適合品(G5RL-□1A-EL-HA)
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G5RL-U/-K | |
注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
G5RL-K1-E | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G5RL-K1A-E | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G5RL-K1A-EL-HA | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G5RL-U1-E | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G5RL-U1A-E | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G5RL-U1A-EL-HA | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。