形 G5RL パワーリレー
静音化、TV-8定格を実現した低背パワーリレー
- 当社従来品より10~20dBの動作復帰音を低減。( -LN)
- 高さ15.7mmの低背形。
- 使用周囲温度は85℃を満足。
- 16A開閉の高容量タイプもシリーズ化。
- TV-5定格に適合。(-LN)
- TV-8定格に適合。(-TV8)
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G5RL | |
注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
G5RL-1A-E-LN | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G5RL-1A-E-TV8 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G5RL-1A-LN | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G5RL-1A-TV8 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。