形 G5Q-EL/-EL2/-EL3 パワーリレー
1極10A開閉の高性能小型パワーリレー
- 耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合品。
- 防爆認証(IEC/EN)60079-15承認取得。
- [形G5Q-EL]
小型ながら、10A(AC250V)10万回の高容量開閉と長寿命を実現。 - [形G5Q-EL2]
耐突入負荷対応により突入電流40Aを開閉可能。
UL508 TV-3定格を取得。 - [形G5Q-EL3]
突入電流30A、しゃ断電流3Aでモータ負荷開閉を実現。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G5Q-EL/-EL2/-EL3 | |
注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
G5Q-1A-EL-HA-VH | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G5Q-1A4-EL2-HA | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G5Q-1A4-EL3-HA | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G5Q-EL3 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。