形 G5PZ-X パワーリレー
- New
DC200V 20A 双方向開閉可能な小型パワーリレー
- 製品2個の接点直列接続により、DC400V 20A/DC450V 16A双方向開閉も可能
- 幅15.2mmのスリムサイズにてDC200V 20Aを極性問わず開閉可能
- 消費電力530mWの高感度
(保持電圧50%の使用環境にて更なる省エネ効果を実現) - コイルー接点間の絶縁距離5.5mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁
- UL/TÜV/CQCにて2個直列接続の定格を取得
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G5PZ-X | |
注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
ホワイトペーパー
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
ホワイトペーパー | 定格 DC400V 20A / DC450V 16A (2個直列接続時) 双方向開閉可能なプリント基板用パワーリレー双方向開閉可能なプリント基板用パワーリレー G5PZ-X |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。