形 G5PZ パワーリレー
- New
20A小型パワーリレー
- 幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。
- 消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)
- 絶縁距離6.4㎜以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
- IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。
- 防爆認証(IEC/EN)60079-15承認取得。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G5PZ | |
注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
G5PZ-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G5PZ-1A-E | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G5PZ-1A4-E | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。